IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5AR4770AG

14 W 15 V 5 V SMPS demo board with ICE5AR4770AG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 15 V / 0.4 A
Ausgang 215 V / 0.83 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is an engineering report that describes a universal-input 14 W 15 V 5 V off-line non-isolated Flyback converter using the latest fifth-generation Infineon Fixed Frequency (FF) CoolSET™ ICE5AR4770AG, which offers high-efficiency, low-standby power with selectable entry and exit standby power options, wide VCC operating range with fast start-up, robust line protection with input Over Voltage Protection (OVP) and various protection modes for a highly reliable system. This demo board is designed for users who wish to evaluate ICE5AR4770AG in terms of optimized efficiency, thermal performance and EMI.

Eigenschaften

  • Flyback topology with dual non-isolated output
  • 100kHz switching frequency with discontinuous current mode design
  • Wide-range input from 85~300VAC with line over-voltage protection at 320VAC
  • Output #1: 15V/0.83A
  • Output #2: 5V/0.4A

Typische Anwendungen

  • Offline SMPS, adapter, main power set-top-box, water/air purifier and TV, auxiliary power for air conditioning, refrigerator, server, PC power and audio

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
Nennstrom17.5 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen