IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE3AR2280VJZ | Demoboard AN-EVAL ICE3AR2280VJZ

20 W 5 V SMPS Evaluation Board with ICE3AR2280VJZ

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 15 V / 4 A
IC-Revision1.2

Beschreibung

The EVAL ICE3AR2280VJZ evaluation board is a low cost off-line flyback switch mode power supply (SMPS) using the ICE3AR2280VJZ integrated power IC from the CoolSET™-F3R80 family. The circuit shown in Figure 2 details a 5 V, 20 W power supply that operates from an AC line input voltage range of 85 VAC to 265 VAC and line input OVP detect/reset voltage is 300/282 VAC, suitable for applications in enclosed adapter or openframe auxiliary power supply for different system such as white goods, PC, server, DVD, LED TV, Set-top box, etc.

Eigenschaften

  • 800 V avalanche rugged CoolSET™ with startup cell
  • Active Burst Mode for lowest standby power
  • Selectable entry and exit burst mode level
  • 100kHz internally fixed switching frequency with jittering feature
  • Auto restart protection for over load, open Loop, VCC under voltage and over voltage and overn temperature
  • Over temperature protection with 50 °C hysteresis
  • Built-in 10 ms soft start
  • Built-in 20 ms and extendable blanking time for short duration peak power
  • Propagation delay compensation for both maximum load and burst mode
  • Adjustable input OVP
  • Overall tolerance of current limiting < ±5%
  • BiCMOS technology for low power consumption and wide VCC voltage range
  • Soft gate drive with 50 Ω turn-on resistor

Typische Anwendungen

  • Enclosed adapter or open frame auxiliary power supply of white goods, PC, server, DVD, TV, Set-top box, etc

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
Ø Kabel max.(mm)
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
L(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
–
–
–
Länge10 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SAFB, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-SAFB
–
–
–
–
–
–
Kabeldurchmesser Max.3.8 mm
Außendurchmesser6 mm
Innendurchmesser4 mm
Länge4 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung18 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung33 Ω
Material4 W 1500 
–Verfügbarkeit prüfen
750342625
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge23 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen