IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICB2FL03G

2nd Generation FL Controller for Fluorescent Lamp Ballasts

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung180-277 V
Schaltfrequenz20-120 kHz
IC-Revision1.1

Beschreibung

The FL controller ICB2FL03G is designed to control fluorescent lamp ballast, including a discontinuous mode Power Factor Correction (PFC), lamp inverter control and a high-voltage level shift half-bridge driver.The control concept covers requirements for T5 lamp ballasts for single and multi-lamp designs (series connection supported). ICB2FL03G is based on the 2nd-generation FL controller technology, is easy to use and simple todesign in. This makes the ICB2FL03G a basis for cost-effective solutions for fluorescent lamp ballasts with high reliability. Figure 1 shows a typical application circuit of ballast for a single fluorescent T8 lamp with current mode preheating.

Eigenschaften

  • Discontinuous mode PFC for load range 0 to 100%
  • Integrated digital compensation of PFC control loop
  • Improved compensation for low THD of AC input current, also in DCM operation
  • Adjustable PFC current limitation

Typische Anwendungen

  • Bill of Material
  • Multi Lamp Ballast Topologies
  • Schematic Ballast 54W T5 Single Lamp

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
H(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 100 µH, 1.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität100 µH
Nennstrom1.1 A
Sättigungsstrom 11.2 A
Gleichstromwiderstand1 Ω
Eigenresonanzfrequenz9.4 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
MontageartTHT 
Länge8.5 mm
Höhe5.5 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, –, 3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Pins20 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge25.9 mm
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen