IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies CoolDim10V | Demoboard ANREF_201607_PL21_20

ICL8105 Single-Stage PFC Flyback Dimmable Constant Current Controller 40W Reference Design with CDM10V Isolated 0-10V Dimming Interface

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-305 V
Ausgang 145 V / 0.02 A
Ausgang 245 V / 0.88 A
IC-Revision1.6

Beschreibung

The ICL8105 40W reference design is a digitally configurable LED driver with a universal input of 90–305 VAC, a wide output load range of 16–45 VDCand isolated 0–10 V dimming (with CDM10V).

Eigenschaften

Single-stage flyback with power factor correction (PFC) and high-precision primary side-controlled constant current outputExcellent current accuracy (±3%) across universal input voltage range (90 to 305Vac) and wide output voltage range (18V –45V)Integrated 600V HV cell for fast startupHigh efficiency with quasi-resonant (QR) operationLow dimming output with discontinuous conduction mode (DCM) and active burst mode (ABM) operationHigh power factor (PF) and low input current total harmonic distortion (iTHD) with advanced switching cycle modulation schemeLow Bill Of Materials (BOM)Configurable dimming curve to either linear or quadratic (eye-adaptive).Configurable output current at minimum dimming input (from 10% to 1%)Quick design and variant handling supported by digital parameter configurability with .dp vision GUI–e.g. output current setting, dimming curve shape selection, protection handling and operation fine-tuning.Supports transformer-less IEC60929-compliant isolated 0–10V dimming using CDM10V.

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 470 µH, 1.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität470 µH
Nennstrom1.15 A
Sättigungsstrom 11.3 A
Gleichstromwiderstand0.52 Ω
Eigenresonanzfrequenz1.8 MHz
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen
750315967
SPECTransformer, 540 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität540 µH
Verfügbarkeit prüfen