IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 2EDN7524R | Demoboard EVAL_3KW_2LLC_P7_47

3 kW dual-phase LLC demo board Using 600 V CoolMOS™ P7 and digital control by XMC4400

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung350-410 V
Schaltfrequenz4000 kHz
Ausgang 158 V / 55 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

Full Infineon solution for the high voltage DC-DC stage of a 3kW telecom/industrial SMPS with 600V CoolMOS™ P7 power MOSFET.

Eigenschaften

  • Dual phase concept
  • Full digital control
  • Graphical user interface

Typische Anwendungen

  • Industrial battery chargers
  • Telecom rectifiers, Industrial SMPS

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(nH)
LR(nH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, 470 nH, 200 nH

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität470 nH
Nenninduktivität200 nH
Nennstrom47.5 A
Sättigungsstrom 135.1 A
Sättigungsstrom @ 30%46.8 A
Gleichstromwiderstand0.165 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
MaterialMnZn 
Verfügbarkeit prüfen