IC-Hersteller Helix Semiconductor

IC-Hersteller (108)

Helix Semiconductor MxC 204 | Demoboard MxC 274-EB-C

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung48 V
Ausgang 15 V
IC-Revision5

Beschreibung

The MxC® 200 family consists of several monolithic, configurable, high-voltage MuxCapacitor® DC-DC converter integrated circuits targeted for use in both non-isolated and isolated, buck or boost converter applications. Using patented conversion capacitive conversion and capacitive isolation technology, the MxC 200 ICs support seamless integration with existing low-voltage power solutions to provide highly efficient 12V to 57V DC-DC converter solutions for regulated or non-regulated PoL, isolated or non-isolated applications. Intelligent MuxCapacitor timing and control optimize power delivery efficiency from no-load to maximum power.

Eigenschaften

  • Three Isolated Configurations
    • 10W 48V to 12V Output
    • 3W 6V to 6V Output
    • 5W 48V to ±12V/5Vreg Outputs
  • 88% Efficiency @ 5W
  • 86% Efficiency @ 10W
  • Highest Power Density
  • Low profile board module
  • All SMD manufacture
  • Adjustable On-Board Oscillator
  • Fault Detectors
    • Output Over-Current
    • Thermal Shutdown
  • External Control Signals
    • Enable
    • External Clock Enable
    • External Clock Input

Typische Anwendungen

  • Cameras, VoIP Phones
  • Industrial Controllers, HVAC / IoT & IIoT Gateways
  • Telecom Blades, Data Centers / PoE: Wireless Access Points Security

Weiterführende Informationen

Von Helix Semiconductor freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
xPxC
Typ
Schirmung
Tab
EMI
Anwendungssystem
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Anwendung
Interface typ
Gender
Pins
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(W)
VClamp max.(V)
Datenrate
Ports
PoE
Improved CMRR
Betriebstemperatur
VT(V (RMS))
Montageart
L(µH)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 1 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerX5R0603105M016DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform4020 
–
–
–
Länge4.45 mm
Breite4.06 mm
Höhe1.8 mm
–
–
Performance Nennstrom2.95 A
Sättigungsstrom 12.45 A
Sättigungsstrom @ 30%5.4 A
Gleichstromwiderstand105 mΩ
Eigenresonanzfrequenz31 MHz
–
–
Schirmunggeschirmt 
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
MontageartSMT 
Induktivität4.7 µH
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform7030 
–
–
–
Länge7.3 mm
Breite6.6 mm
Höhe2.8 mm
–
–
Performance Nennstrom5.35 A
Sättigungsstrom 17.5 A
Sättigungsstrom @ 30%15.5 A
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
MontageartSMT 
Induktivität4.7 µH
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LAN LAN Übertrager, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge12.3 mm
Breite9.52 mm
Höhe5.4 mm
Pad Dimension8.86 mm
–
–
–
–
–
–
–
TypPoE+ 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins16 
–
–
–
–
–
–
Datenrate10/100BASE-TX 
Ports1 
PoEPoE+ (bis zu 720 mA) 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Prüfspannung1500 V (RMS)
MontageartSMT 
Induktivität120 µH
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
BauformDO-214AC 
–
–
–
Länge4.24 mm
Breite2.67 mm
Höhe2.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerSMAJ54A 
DC Betriebsspannung54 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung63.15 V
(Reverse) Peak Pulse Current4.6 A
Verlustleistung400 W
Klemmspannung [max.]87.1 V
–
–
–
–
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
–
Nennstrom1.5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
AnwendungUSB 2.0 
Interface typType A 
GenderBuchse 
Pins4 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand500 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
–
–
–
Anzahl der Pins (xPxC)8P8C 
TypHorizontal 
Schirmunggeschirmt 
Tab PositionUnten 
EMI FingerNein 
AnwendungssystemCAT 3 
Nennstrom1.5 A
Arbeitsspannung120 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ports1x1 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen