IC-Hersteller Eta Solutions Co. Ltd.

IC-Hersteller (108)

Eta Solutions Co. Ltd. ETA7006 AC/DC | Demoboard Application Report

ETA7006 AC/DC Quick Charger Solution Application Report

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 15.25 V / 4 A
Ausgang 212.6 V / 2.1 A
IC-Revision1.0

Eigenschaften

 Compatible QCOM quick charge 2.0/3.0 USB BC1.2 No external CC/CV controller No-load standby power <75mW Very few external components

Typische Anwendungen

Von Eta Solutions Co. Ltd. freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
Verpackung
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
Keramiktyp
Fl(mm)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
IR(A)
L1(mH)
RDC1 max.(Ω)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 150 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität150 nF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster10 mm
VerpackungLose 
Kapazität±10% 
BauformRaster 10 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung275 V (AC)
–
–
Länge13 mm
Breite7 mm
Höhe12 mm
MontageartBoxed THT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LF Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformMV 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1.2 A
Induktivität [1]12 mH
Gleichstromwiderstand [1]0.28 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23 mm
Breite15.8 mm
Höhe24.65 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, 68 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität68 µF
–
–
–
–
Raster7.5 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
–
–
Verlustfaktor15 %
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom410 mA
Leckstrom816 µA
Durchmesser16 mm
–
–
–
Nennspannung400 V (AC)
–
–
Länge25 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, 100 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität100 nF
–
–
–
Isolationswiderstand5 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (AC)
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, 1 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität1 µF
–
–
–
Isolationswiderstand0.5 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (AC)
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, 470 pF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität470 pF
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, 4.7 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität4.7 µF
–
–
–
Isolationswiderstand0.1 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor7 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (AC)
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, 10 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität10 µF
–
–
–
Isolationswiderstand0.01 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (AC)
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, 1 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität1 µF
–
–
–
Isolationswiderstand0.5 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen