IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (109)

Diodes Incorporated AL8860EV2 | Demoboard AL8860EV2

AL8860EV2 EVALUATION BOARD USER GUIDE

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-40 V
Schaltfrequenz1000 kHz
IC-Revision1

Beschreibung

The AL8860EV2, Figure 1, is a double sided evaluation board for the AL8860 step-down, or ‘buck’, LED driver with internal switch. The evaluation board is preset to drive 1.5A into a single LED, or multiple LEDs, the maximum number of which depends on their total forward voltage drop and the supply voltage. (The maximum drive current of the AL8860 is 1.5A)

Eigenschaften

  • Low BOM Counts
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 40V
  • Output Current up to 1.5A
  • Internal 40V NDMOS Switch
  • Typical 5% Output Current Accuracy
  • Single Pin for On/Off and Brightness Control by DC Voltage or PWM Signal
  • Recommended Analog Dimming Range: 5% ~100%
  • Soft-Start
  • High Efficiency (Up to 97%)
  • LED Short Protection
  • Inherent Open-Circuit LED Protection
  • Over Temperature Protection (OTP)
  • Up to 1MHz Switching Frequency
  • Pb-free TSOT25 and MSOP-8EP Packages

Typische Anwendungen

  • External Driver with Multiple Channels
  • LED Retrofit for Low Voltage Halogen / LED Backlighting / Low Voltage Industrial Lighting / Illuminated Signs

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom6 A
Sättigungsstrom3.7 A
Gleichstromwiderstand36 mΩ
Eigenresonanzfrequenz13.5 MHz
Bauform1260 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 33 µH, 4.6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität33 µH
Performance Nennstrom4.6 A
Sättigungsstrom3 A
Gleichstromwiderstand57 mΩ
Eigenresonanzfrequenz11 MHz
Bauform1260 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 47 µH, 4.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität47 µH
Performance Nennstrom4.1 A
Sättigungsstrom2.6 A
Gleichstromwiderstand77 mΩ
Eigenresonanzfrequenz9.2 MHz
Bauform1260 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 68 µH, 3.55 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität68 µH
Performance Nennstrom3.55 A
Sättigungsstrom2.2 A
Gleichstromwiderstand105 mΩ
Eigenresonanzfrequenz7.6 MHz
Bauform1260 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 100 µH, 2.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität100 µH
Performance Nennstrom2.8 A
Sättigungsstrom1.7 A
Gleichstromwiderstand160 mΩ
Eigenresonanzfrequenz6.6 MHz
Bauform1260 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 150 µH, 2.3 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität150 µH
Performance Nennstrom2.3 A
Sättigungsstrom1.45 A
Gleichstromwiderstand220 mΩ
Eigenresonanzfrequenz4.4 MHz
Bauform1260 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 220 µH, 1.85 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität220 µH
Performance Nennstrom1.85 A
Sättigungsstrom1.2 A
Gleichstromwiderstand340 mΩ
Eigenresonanzfrequenz3.8 MHz
Bauform1260 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen