IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTM4678 | Demoboard DC2638A-C

LTM4678 Dual 25A or Single 50A µModule Regulator with Digital Power System Management 4x LTM4678; 200A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-16 V
Ausgang 13.3 V / 200 A

Beschreibung

Demonstration circuit 2638A-C is a high efficiency, highdensity, μModule regulator with 4.5V to 16V input range.The output voltage is adjustable from 0.5V to 3.3V, andit can supply 200A maximum load current. The demoboard has four LTM®4678 μModule® regulators, and theLTM4678 is a dual 25A or single 50A step-down regulatorwith PMBus power system management. Please seeLTM4678 data sheet for more detailed information.

Eigenschaften

  • Dual Digitally Adjustable Analog Loops with Digital Interface for Control and Monitoring
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 16V
  • Output Voltage Range: 0.5V to 3.4V
  • ±0.5% Maximum DC Output Error Over Temperature
  • ±3.5% Current Readback Accuracy, –20°C to 125°C
  • Sub-Milliohm DCR Current Sensing
  • Integrated Input Current Sense Amplifier
  • 400kHz PMBus-Compliant I2C Serial Interface
  • Supports Telemetry Polling Rates up to 125Hz
  • Integrated 16-Bit ∆Σ ADC
  • Constant Frequency Current Mode Control
  • Parallel and Current Share Up to 250A
  • 16mm × 16mm × 5.86mm CoP-BGA Package Readable Data
  • Input and Output Voltages, Currents, and Temperatures
  • Running Peak Values, Uptime, Faults and Warnings
  • Onboard EEPROM Fault Log Record Writable Data and Configurable Parameters
  • Output Voltage, Voltage Sequencing and Margining
  • Digital Soft-Start/Stop Ramp, Program Analog Loop
  • OV/UV/OT, UVLO, Frequency and Phasing

Typische Anwendungen

  • System Optimization, Characterization and Data Mining in Prototype, Production and Field Environments

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
f(mm)
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, 630 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, 525 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.8 mm, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bohrung in Blende4.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge12.7 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
–
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen