Controller

Like any integrated circuit the controller will need some peripheral components to make it run properly

SMT Ferrites

On single ended datalines you can use a High Speed SMT Ferrite to improve EMC.

SMT Ferrites

On single ended datalines you can use a High Speed SMT Ferrite to improve EMC.

SMT Ferrites

On single ended datalines you can use a High Speed SMT Ferrite to improve EMC.

WTB

Mit Wire-to-Board werden alle Steckverbinder bezeichnet, die Verbindung von einer Leiterplatte auf ein Kabel transformieren. Dabei unterstützen wir bei Würth Elektronik durch eine riesen Auswahl an verschiedenen Steckverbinder.

BTB

Mit Board-to-Board werden alle Steckverbinder bezeichnet, die Verbindung von einer Leiterplatte zur nächsten ermöglichen. Hierbei unterstützt Würth Elektronik durch klassische Stift- und Buchsenleistenlösungen in den Rasermaßen 1,27, 2 sowie 2,54mm, aber auch durch Hochpolsteckverbinder mit Polzahlen rauf bis 100. Weiteres bieten wir hier auch vibrationsfestere Lösungen durch unsere Minimodule Serie.

ZIF/LIF

ZIF/LIF ist eine Familie von Steckverbindern die sich alle auf FFC - flache flexible Kabel beziehen.Diese Steckverbinder werden of auch als Anschluss für Displays verwendet. In den gängigen Rastermaßen 0,5 - 1mm findet sich eine große Auswahl an unterschiedlichen Steckverbindern.

ESD Protection

I2C is a single ended system and should therefore not be used to connect ICs on different PCBs. If different PCBs are connected, an ESD protection is recommended. these Protection devices should be put right behind the connector.Avoid layer hops to prevent propagation of the ESD.

Single Ended Communication on distributed Systems

I²C is a single ended data line and therefore susceptible to radiated noise. Routing this on-board bus across pin headers or flat wire cables open your Application to a range of EMC problems. We advise to use a differential signal like IsoSPI or RS485 to communicate between distributed Systems. In case you have to use I²C or a similar bus, make sure to treat it like an I/O port to the outside of the system. That should include a proper low pass filter and overvoltage protection.

image/svg+xml

Short Introduction to I²C

Along with SPI, I²C is one of the most widely used on-board interfaces for establishing communication between two integrated circuits. Hence the name "Inter-Integrated Circuit". With a maximum data rate of 5 Mbit/s, the serial bus is less suitable for exchanging large amounts of data, but more for controlling and querying controller peripherals.

The Single-ended transmission is highly susceptible to common mode interferences. To reduce susceptibility, "on board" should be taken literally. For communication between different PCBs we suggest differential interfaces like RS485 or isolated SPI.