Laden Sie sich hier unsere SLIM.hdi & ADVANCED.hdi Standard Lagenaufbauten im Format IPC-2581B herunter
| Lagen | Gesamtdicke | Anylayer Microvia |
|---|---|---|
| 4 | 0,29 mm | HDI4_1-(2b)-1_0,30_25 |
| 6 | 0,40 mm | HDI6_2-(2b)-2_0,41_25 |
| 8 | 0,51 mm | HDI8_3-(2b)-3_0,52_25 |
| Lagen | Gesamtdicke | Anylayer Microvia |
| 4 | 0,25 mm | HDI4_1-(2b)-1_025_25 |
| 6 | 0,36 mm | HDI6_2-(2b)-2_036_25 |
| 8 | 0,47 mm | HDI8_3-(2b)-3_047_25 |
| 10 | 0,58 mm |
Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren spezifischen Aufbauten und Anwendungen. Kontaktieren Sie gleich unsere Experten für SLIM.hdi-Lösungen per E-Mail!