Überzeugt durch Design und Funktionalität
Das WEcabin Display i7 ist ein CAN-fähiges 7-Zoll-Display zur Steuerung und Anzeige von Fahrzeug- und Komfortfunktionen in mobilen Maschinen sowie Nutzfahrzeugen. Dank dem robusten, UV-beständigen Gehäuse kann es als Zusatz- oder Hauptdisplay unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.
Im Inneren übernimmt ein leistungsstarker ARM Cortex A7 Prozessor mit 1 GB RAM und 8 GB Flash die Arbeit. Dieser eignet sich bestens für anspruchsvolle Steuerungsaufgaben. Hohe optische Performance garantiert gute Ablesbarkeit des Displays bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
| Betriebsspannung | 8 – 32 V |
|---|---|
| Umweltbedingungen | Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C Schutzklasse: IP66; für die Version ohne Tasten vorne IP69K |
| Abmessung | 221,5 x 143,5 x 47 mm |
| Gewicht | 900 g (ohne Tasten) |
| Steckverbinder | AMP Superseal 34-polig |
| Display |
7“ TFT LCD |
|---|---|
| Auflösung | 1024 x 600 WVGA 128 PPI |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbe | 24 bit |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrast | 600:1 |
| Ausrichtung | Quer- oder Hochformat programmierbar |
| Abdeckglas | 3,2 mm dickes gehärtetes Glas |
| Bedienung | Touch (nur für Standard- und Plus-Version) Tasten optional |
| TFT Installation | Optical Bonding |
Rundum-Sorglos-Paket durch erfahrene Experten
Wir bieten Ihnen: