Anzeigemodul mit 6 individuell konfigurierbaren LED-Symbolen
Das 6 Way Symbol Cluster - ein Anzeigemodul mit individuell konfigurierbarem Front-Design - ist in zwei Versionen verfügbar:
Dank integriertem Filter ist die Fehlercheck-Kompatibilität möglich.
Kundenspezifische Symbole und Farben können einfach implementiert werden. Auch eine Versiegelung zwischen der Symbolanzeige und Instrumententafel ist möglich.
|
Steckverbinder |
Micro Fit 6 Ways MPC3 |
|---|---|
| Abmessungen | 24 x 97 x 20 mm |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis 80 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis 85 °C |
| Schutzart | vorne IP54/hinten IP00 |
| Betriebsspannung | 12 V oder 24 V |
| Vorsicherung | 1 A (empfohlen) |
| Stromverbrauch (max.) |
Alle LEDs aus: 25 mA Alle LEDs an: 100 mA |
| Steuerungstyp | Automotive |
| Verfügbare Varianten |
Bestellnummer WE ICS |
|---|---|
| 6 Way Symbol Cluster 12 V – Demo Version | ICS-100545 |
| 6 Way Symbol Cluster 24 V – Demo Version | ICS-101963 |
Rundum-Sorglos-Paket durch erfahrene Experten
Wir bieten Ihnen: