WEcabin Display i12

WEcabin Display i12

Vielseitiges Hauptdisplay

Robust, zuverlässig und individuell einstellbar: Das WEcabin Display i12 ist ein 12-Zoll-Display, das keine Wünsche offen lässt. Sein Hochleistungsprozessor und die umfangreiche Speicherkapazität machen es zu einer der leistungsstärksten, intelligenten HMI-Lösungen für mobile Maschinen auf dem Markt.

 

 

Datenblatt öffnen

Aufgrund seines großen Touch-Displays verzichtet das i12 auf Tasten. In jedem Fall vorhanden sind eingebaute Lichtsensoren sowie Beschleunigungs- und Temperatursensoren. Hinzu kommt seine großartige optische Leistungsfähigkeit bei allen Lichtverhältnissen. Ihr grafisches Benutzer-Interface (GUI) können Sie ganz einfach individuell mittels WEcabin Designer konfigurieren.

 

Daten und Fakten zum WEcabin Display i12

Hauptmerkmale

Betriebsspannung 8 – 32 V
Umweltbedingungen Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C
Schutzklasse: IP66 hinten; IP69K vorne
Abmessung 300 x 220,5 x 52 mm
Gewicht 2,0 kg
Steckverbinder AMP SUPERSEAL 34-polig, 2 x 60-polige Anschlüsse für Erweiterungsmodul

Displayeigenschaften

Display

12,1“ TFT LCD

Auflösung 1280 x 800 WVGA
125 PPI
Seitenverhältnis 16:10
Farbe 24 bit
Hintergrundbeleuchtung LED
Helligkeit 500 cd/m²
Lichtsensor Enthalten
AN/AUS LED Enthalten
Kontrast 600:1
Ausrichtung Quer- oder Hochformat programmierbar
Abdeckglas 3,2 mm dickes gehärtetes Glas 
Bedienung Touch
TFT Installation Optical Bonding
Hardwareübersicht des 12-Zoll HMI Displays in Deutsch
Tabelle mit den verfügbaren Varianten des 12-Zoll HMI-Displays in Deutsch

Funktionen unserer WEcabin Displays

  • Visualisierung, Überwachung und Steuerung sämtlicher Befehle und Zustandsinformationen
  • Erweiterte Features wie etwa PDF Reader, Webbrowser oder Benutzerverwaltung
  • Fernzugriff über Smartphones, Tablets oder Desktop PCs über eine Netzwerkverbindung
  • Direkter Anschluss von digitalen IP-Kameras

Unser Service für Sie

Rundum-Sorglos-Paket durch erfahrene Experten

Wir bieten Ihnen:

  • Technische Beratung und Unterstützung durch unsere Vertriebsingenieure
  • Unterstützung bei der Programmierung durch unsere Field Application Engineers
  • Software-Schulungen für die einfache Programmierung mit dem WEcabin Designer
  • Try & Buy Kit „WEcabin Display“ für eigenständige Programmierung
  • After Sales Service
Würth Elektronik ICS Mitarbeiter mit Telefonhörer am Ohr in Kontakt mit Kunden

Wissenswertes zu unseren HMI-Lösungen

  • CAN-basierte Anzeige-Lösung für Ihr Fahrzeug

    Kompaktes, leicht zu integrierendes Anzeigemodul mit individuell konfigurierbarem Front-End-Design zur Anzeige von Fahrzeugsignalen oder Zusatzfunktionen.

  • Multifunktionsdisplay für Komatsu-Radlader

    Der aktuelle Kompaktradlader WA100M-8 von Komatsu ist die erste Maschine des Herstellers, die mit Komponenten von Würth Elektronik ICS ausgestattet ist.

  • Try & Buy Kit für die WEcabin Displays

    Sie möchten die Benutzeroberfläche für Ihre Displays selbstständig gestalten und testen? Mit unserem Try & Buy Kit "WEcabin Display" ist das möglich.