Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Waldenburg, 2. Dezember 2022 – Würth Elektronik hat das Referenzdesign RD016 und die dazugehörige Application Note ANP116 veröffentlicht. Damit gibt der Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente wertvolle Hinweise für die Entwicklung EMV-gerechter Gigabit-Ethernet-Anwendungen. Entwickler erhalten ein optimiertes Schaltungsdesign und ein bestmögliches Layout für ein Gigabit-Ethernet-Front-End mit allen technischen Daten.
„Im Büro- und Industrieumfeld hat sich Gigabit-Ethernet als Vernetzungsstandard etabliert. Es gibt aber in der einschlägigen Fachliteratur nur wenige Informationen zu EMV-Aspekten von Gigabit-Ethernet-Schnittstellen. Diese Lücke schließen wir mit unserem Referenzdesign“, sagt Gerhard Stelzer, Senior Technical Editor bei Würth Elektronik eiSos.
Das Referenzdesign bietet zwei Schnittstellen, ein USB-Type-C- (USB 3.1) und ein 1-Gigabit-RJ45/Ethernet-Interface. Der Gigabit-Ethernet-USB-Adapter wurde auf Basis des Evaluation Boards EVB-LAN7800LC von Microchip entwickelt. Die Schaltung ist auf einer vierlagigen Leiterplatte aufgebaut und wird im vorliegenden Design über die USB-Schnittstelle mit Spannung versorgt. Im ersten Teil der Beschreibung werden technische Grundlagen dargestellt, die für das Verständnis des Referenzdesigns notwendig sind. Der zweite Teil beschreibt detailliert die 1-GB-Ethernet-Schnittstelle bis zum PHY (Physical Layer). EMV-technische Aspekte werden in der AppNote ANP116 ausführlich behandelt. Für den Nachbau des Referenz-Boards stehen Designdaten zur Verfügung (Altium Designer / Gerber-Daten).
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.