Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik erweitert Horticulture-LED-Portfolio
Würth Elektronik hat sich mit LEDs für kontrollierte Pflanzenzucht einen Namen gemacht und hat die Produktgruppe WL-SMDC Horticulture mit neuen LEDs in der Baugruppe 3535 erweitert. Diese zeichnen sich durch eine Photoneneffizienz (PPE) von bis zu 4,9 µmol/J und einen photosynthetischen Photonenfluss (PPF) von bis zu 6,34 µmol/s aus. Damit setzen die drei LEDs mit den Wellenlängen 450 nm, 660 nm und 730 nm neue Maßstäbe für professionelle Beleuchtungslösungen im Gewächshaus sowie in der Controlled Environmental Agriculture (CEA).
Die LEDs sind dimm- und steuerbar und ermöglichen die präzise Anpassung von Lichtintensität und Spektrum. Über den „Horticulator“ in der Online-Simulationsplattform REDEXPERT können individuelle Lichtrezepte erstellt und optimiert werden. Spektralmischungen lassen sich exakt auf unterschiedliche Pflanzenarten, Wachstumsphasen und Qualitätsparameter der Pflanze abstimmen.
Wissenschaftlich fundiert
Die neue Serie richtet sich insbesondere an Entwicklerinnen und Entwickler sowie Hersteller von Beleuchtungssystemen für Gewächshausbeleuchtung und Vertical Farming, Controlled Environmental Agriculture (CEA), Container Farming, Spezialkulturen und Forschungsanwendungen sowie die Algen- und Aquarienbeleuchtung. Durch ihre hohe Effizienz, den gesteigerten Output und die kompakte 3535-Baugröße eignen sich die LEDs ideal für modulare, großflächige und energieoptimierte Beleuchtungskonzepte. Würth Elektronik arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen zusammen. Auch in die neue Generation von Horticulture-LEDs flossen wieder wissenschaftliche Erkenntnisse ein.
Alle Horticulture-LEDs von Würth Elektronik sind ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster können für Entwicklungsprojekte angefordert werden.
„Controlled Environmental Agriculture unterstützt und ergänzt die konventionelle Landwirtschaft und den Gartenbau dort, wo diese an ihre Grenzen stoßen – etwa bei der ganzjährigen, regionalen Versorgung mit Frischeprodukten. Unsere Horticulture LEDs liefern dafür die Grundlage. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung wird die standortunabhängige Lebensmittelproduktion künftig eine Schlüsselrolle spielen“, sagt Alexander Gerfer, CTO bei der Würth Elektronik eiSos Gruppe.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung










Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.