29. Juli 2026
Bauelemente

Streuinduktivität wird nutzbar gemacht

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

WE-MCRI HL, eine gekoppelte Induktivität, die speziell für SEPIC-, ZETA- und Ćuk-Wandler entwickelt wurde.

Würth Elektronik erweitert Programm gekoppelter Speicherdrosseln

Würth Elektronik erweitert seine WE-MCRI-Produktreihe um die neue Variante 1090HL (HL = High Leakage), eine gekoppelte Induktivität, die speziell zur Leistungssteigerung von SEPIC-, ZETA- und Ćuk-Wandlern entwickelt wurde. Diese einzigartige Doppel-Drossel verfolgt einen unkonventionellen Ansatz, indem sie gezielt die Streuinduktivität nutzt, die in herkömmlichen Konstruktionen normalerweise als parasitäres Element betrachtet wird. Mit der gekoppelten Induktivität ist eine wirksamere Filterung für verbessertes EMV-Verhalten bei deutlich kompakterem Aufbau möglich.

Durch den Einsatz der geformten Doppel-Drossel, die nur 11 × 10 × 9 mm misst, lässt sich eine Reduzierung des Brummstroms mit einem niedrigeren Induktivitätswert erzielen. Das spart Kosten und Platz im Vergleich zur Verwendung von zwei Einzelinduktivitäten. Zudem erfordert das spezielle Bauelement eine geringere AC-Kopplungskapazität in Form eines Kondensators, ohne Effizienzeinbußen hinnehmen zu müssen. Auch das trägt zu einem kompakteren Aufbau bei. Als Molded Coupled Inductor bietet das Bauelement ein temperaturstabiles und weiches Sättigungsverhalten.

Muster ab sofort verfügbar

Im Gegensatz zu anderen Herstellern gibt Würth Elektronik Toleranzen zu Koppelfaktor und Streuinduktivität an. Außerdem können Entwickler Unterstützung bei Design und EMV-Fragen erhalten. Das neue Modell in der Reihe der umpressten SMT-Doppeldrosseln ist ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster können angefordert werden.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich