Würth Elektronik stellt MagI³C-FIMM Fixed Isolated MicroModule vor
Waldenburg, 9. November 2022 – Würth Elektronik hat die Produktfamilien ihrer MagI³C-Power-Module um das MagI³C-FIMM Fixed Isolated MicroModule erweitert. Es vereint die Eigenschaften eines isolierten Power Moduls mit denen eines klassischen MicroModule im nur 9 mm x 7 mm x 3,1 mm großen LGA-7-Gehäuse. Die parasitäre Koppelkapazität zwischen Primär und Sekundär ist durch den Aufbau typischerweise nur 8pF. Die 1-W-Ausgangsleistung kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 100 °C ohne Derating zur Verfügung gestellt werden. Mit bis zu 91 Prozent Wirkungsgrad gehört es zu den besten Modulen im Portfolio der kompletten isolierten Module.
MagI³C Power Module sind voll integrierte DC/DC-Spannungswandler mit Leistungsstufe, Regler, Induktivität sowie Eingangs- und Ausgangskapazität. Es benötigt keine externe Beschaltung, weil alle Komponenten einschließlich CIN und COUT integriert sind, und ermöglicht ein schnelles und einfaches Schaltungsdesign ohne Fachwissen über Transformatoren.
MagI³C-FIMM zeichnet sich durch eine geringe Größe und einen hohen Wirkungsgrad aus, sowie durch einen erweiterten Betriebstemperaturbereich bis 125 °C. Das Modul verfügt über einen kontinuierlichen Kurzschlussschutz und bietet einen Überspannungsschutz bis 3000 V.
Geringe abgestrahlte und leitungsgebundene Störung
MagI³C-FIMM eignet sich zum Beispiel für Anwendungen in der Datenerfassung, Prüf- und Messtechnik, Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern und andere Anforderungen in der Industrieelektronik. Es bietet eine funktionale Isolation für den Überspannungsschutz und vermeidet Masseschleifen und Massepegelversatz sowie Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen. Die geringe elektromagnetische Abstrahlung liegt nach Messungen des Herstellers mit geprüfter Filterkombination unter den Grenzwerten EN55032 Klasse B / CISPR-32. Das MicroModule ist nach dem aktuellen UL-Standard UL62368-1 zertifiziert.
Entwickler können ab sofort kostenlose Muster bestellen, ein Evaluierungsboard ist erhältlich. MagI³C-FIMM ist ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar.