12. April 2021
Bauelemente

Rauscharmer Rubidium-Oszillator IQRB-3 mit 1 PPS Ein-/Ausgang

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

iqrb-3-oscillator

Updates zu IQDs Rubidium-Oszillator IQRB-3 verfügbar

IQD Frequency Products, Teil der Würth Elektronik eiSos Gruppe, konzentriert sich vermehrt auf die Bereitstellung von Best-in-Class-Rubidium-Atomuhr-Oszillatoren. Nach den jüngsten Veröffentlichungen zu neuen Produkten in diesem Portfolio, dem ICPT-1 und dem IQRB-4 sowie einem umfangreichen Update des IQRB-1, kann IQD nun neue Informationen über den IQRB-3 bekannt geben.

Der IQRB-3 kann sowohl auf ein 1-PPS-Signal synchronisiert als auch als 
1-PPS-Quelle verwendet werden. Darüber hinaus bietet es ein hervorragendes Phasenrauschverhalten mit einem trägernahen Phasenrauschen von typischerweise -110 dBc/Hz bei 1 Hz und einem Noise Floor von -158 dBc/Hz.

Des Weiteren kombiniert der IQRB-3 eine enge Toleranz und eine Temperaturstabilität von ±0,3 ppb (-20 bis +60 °C) mit einer großartigen Kurzzeit- und Langzeitstabilität. Das macht den IQRB-3 zur idealen Lösung für Timing-Anwendungen, die eine sehr präzise Frequenz erfordern.
Wie bei allen High-End-Produkten sind die im Datenblatt angegebenen Werte spezifisch für den Testaufbau und die Umgebung. Deshalb hat IQD ein Handbuch zusammengestellt, in dem die Details für die Messungen der Daten aus dem Datenblatt dokumentiert sind. 

Weitere Informationen zum IQRB-3 oder dem Rubidium-Portfolio von IQD stehen auf Website unter www.iqdfrequencyproducts.de bereit.   

Das neue IQRB-3-Handbuch kann über das Vertriebsbüro von IQD angefordert werden.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich