ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieBluetooth® & Wi-FiProduktunterfamilieWi-FiProduktserieCalypso & EV-Kits

Calypso & EV-Kits NEU

Wi-Fi Funkmodul (AMB5201)

Calypso & EV-Kits

Merkmale

  • Vollständig ausgestattetes eigenständiges Wi-Fi-Modul
  • IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
  • Kleine Bauform: 19 x 27,5 x 4 mm
  • Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
  • Stromsparender Betrieb für batteriebetriebene Anwendungen
  • Ruhemodus <10 μA, Stromsparmodus < 2mA (aktive Netzwerkverbindung)
  • Ausgangsleistung +18 dBm Spitze (1DSSS)
  • Empfindlichkeit -92 dBm (1DSSS, 8% PER)
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • Implementierte Protokolle: TCP/IP(IPv4/IPv6), MQTT, SNTP, mDNS, DHCP
  • UART-zu-Wi-Fi-Brücke (Transparent-Modus)
  • RESTful API-Unterstützung
  • WPA3 Wi-Fi-Sicherheitsunterstützung
  • Ferngesteuerte GPIO-Konfiguration und -Steuerung
  • AT Commander Tool für Calypso
  • Calypso FOTA Update
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Calypso
EV-Kits
FeatherWing
IoT Design Kit
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptiondLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnAntenneEvaluation KitFunkmodul Angebot
2610011025000SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

PDF7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2412 - 2472 Calypso 400 18 -94 16 -92 2.1 3.6 72200 RF connector pad for external antenna and internal PCB antennaHimalia
2610019225001
2610019225001SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Board CalypsoHimalia
2610011025000
2610039025001SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

PDF1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Calypso WiFi FeatherWing
2610059035001
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Calypso IoT Design Kit
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2610011025000SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

2610019225001SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

2610039025001SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

2610059035001
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptiondLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnAntenneEvaluation KitFunkmodul Angebot

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

AT Commander Tool

Das AT commander tool ist eine einfache PC-Software, die eine vollständige Steuerung des Calypso Wi-Fi-Moduls über die AT-Befehlsschnittstelle ermöglicht. Dieses Tool bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, mit dem Calypso zu interagieren und die Syntax und Semantik der AT-Befehlsschnittstelle zu verstehen.
Das AT commander tool funktioniert sofort mit dem Calypso-Evaluierungsboard. Dieses Tool zusammen mit dem Calypso-Evaluierungsboard ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen des Calypso-Wi-Fi-Moduls.

Calypso FOTA

Calypso Firmware Over The Air (FOTA) - Dies ist das Firmware-Update-Paket für das Calypso Wi-Fi Modul. Das Calypso Wi-Fi Modul bietet sichere Over-the-Air-Firmware-Updates, um ein einfaches Aktualisieren der Firmware im Feld zu ermöglichen. Das Update-Paket enthält die Modul-Firmware, das Service Pack, den Root-Zertifikatskatalog und die Dateien für den On-Board Web Server. Es wird empfohlen, immer die neueste Version der Firmware zu verwenden. Eine Anleitung zum Aktualisieren der Firmware auf dem Calypso Wi-Fi-Modul finden Sie im Kapitel "Firmware-Update" des Calypso User Manuals.

Calypso Wi-Fi Funkmodul für Industrieanwendungen von Würth Elektronik eiSos

Wi-Fi Funkmodul

WLAN-Modul für sichere industrielle IoT-Lösungen

Das WLAN Modul Calypso ist ein kompaktes vollintegriertes Funkmodul. Es basiert auf dem IEEE 802.11 b/g/n Standard und bietet einen integrierten TCP/IP Stack. Die Kantenverzinnung, die “smart antenna selection” und das einfach zu benutzendeAT-Kommando Interface ermöglichen eine einfache und schnelle Erweiterung einer Embedded Applikation um eine WLAN Schnittstelle.
Das Modul unterstützt hierbei sowohl IPv4 als auch IPv6 und implementiert gängige Netzwerkapplikationen wie z.B. SNTP, DHCPv4, DHCPv6, mDNS, HTTP(S) & MQTT. Es bietet erweiterte Sicherheitsfeatures wie z.B. bis zu 6 simultane Secure Sockets, Secure Boot, Secure Storage und Secure OTA-Firmwareupdate.
Diese Funktionen dienen Ihrer Applikation als Basis zu einer sicherheitsbewussten Verbindung ins Internet.

Calypso Merkmale

1. Sicherheitsfunktionen

  • Sicheres Booten
  • Sichere Speicherung von Benutzerdaten
  • Sicherheit

    2. Funktionale Merkmale
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Intelligente Antennenauswahl
  • Firmware over the Air (FOTA)
  • Provisioning

    3. Verbindungsfunktionen
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Calypso Wi-Fi Direct (P2P)
  • Multicast DNS
  • Transport Layer Security (TLS) vs. Secure Sockets Layer (SSL)
  • MQTT auf Modul

Videos

Calypso Wi-Fi Funkmodul für Industrieanwendungen von Würth Elektronik eiSos

Videos

Calypso Wi-Fi module: UART-to-Wi-Fi bridge with a live demo

Videos

Calypso Wi-Fi module: Dynamic web content using custom REST API with a live demo

Videos

Calypso Wi-Fi module: Remote GPIO control via Web interface with a live demo

Videos

Webinar: Retrofitting mit FeatherWings – Wie Sie Ihre analogen Anlagen digitalisieren