WE-CLFS Netzfilter
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Single-Stage | 64 | 35 | 29 | Chassis | ||
Single Stage Low Leakage | 64 | 35 | 29 | Chassis | ||
Single-Stage-Advanced | 75 | 51.8 | 29 | Chassis | ||
Single Stage Advanced Low Leakage | 75 | 51.8 | 29 | Chassis | ||
Two-Stage | 114.9 | 58.5 | 45 | Chassis | ||
Two Stage Low Leakage | 114.9 | 58.5 | 45 | Chassis |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Einphasen Filter
- Hohe Einfügedämpfung über breiten Frequenzbereich für Gleich- und Gegentaktstörungen
- Einfaches Verbinden durch Flachstecker. Passende Flachstecker (6.3 x 0.8 mm) finden Sie hier
- Schnelle Chassisbefestigung
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie 25/100/21
- Zertifizierungen: cULus (UL 60939-3, CSA 22.2 No. 8), VDE (IEC/EN 60939-2)
- UL 60939-3 ersetzt UL 1283 für Gerätefilter
- EU-Konformitätserklärung
- UK-Konformitätserklärung
- Single Stage:
- Sehr kompakte Bauform
- Single-Stage Advanced:
- Erhöhte Dämpfung von Gegentaktstörungen
- Two-Stage:
- Extreme Dämpfung von Gegen- und Gleichtaktstörungen
- Low Leakage Version
- Ohne Y-Kondensatoren, für einen Leckstrom von nahezu 0mA
- Geeignet für Industrieanwendungen mit strikten Anforderungen ggü. dem Leckstrom oder bereits ausgeschöpften Leckstromwerten innerhalb der Applikation.
Anwendung
- Industrieelektronik
- Schaltnetzteile
- Telekommunikation
- Haushaltsgeräte
- DC-Applikationen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR(A) | L(mH) | RDC max.(mΩ) | R(kΩ) | CX(µF) | CY(nF) | ILeak(mA) | VR(V) | VT AC(V (AC)) | VT DC(V (DC)) | B(mm) | L(mm) | H(mm) | Alpha-Rack | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 810911001 | 1.5 A, 20 mH, 300 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom1.5 A | Induktivität20 mH | Gleichstromwiderstand300 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.1 µF | Y2-Kapazität2.2 nF | Leckstrom0.173 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite35 mm | Länge64 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810911001112 | 1.5 A, 20 mH, 300 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom1.5 A | Induktivität20 mH | Gleichstromwiderstand300 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.1 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite35 mm | Länge64 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810911003 | 3 A, 10 mH, 100 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom3 A | Induktivität10 mH | Gleichstromwiderstand100 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.22 µF | Y2-Kapazität2.2 nF | Leckstrom0.173 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite35 mm | Länge64 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810911003112 | 3 A, 10 mH, 100 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom3 A | Induktivität10 mH | Gleichstromwiderstand100 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.22 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite35 mm | Länge64 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810911006 | 6 A, 2.2 mH, 30 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom6 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand30 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | Y2-Kapazität4.7 nF | Leckstrom0.369 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite35 mm | Länge64 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810911006112 | 6 A, 2.2 mH, 30 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom6 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand30 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite35 mm | Länge64 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810911008 | 8 A, 2.2 mH, 20 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom8 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand20 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | Y2-Kapazität4.7 nF | Leckstrom0.369 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite35 mm | Länge64 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810911008112 | 8 A, 2.2 mH, 20 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom8 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand20 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite35 mm | Länge64 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810911010 | 10 A, 1 mH, 15 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom10 A | Induktivität1 mH | Gleichstromwiderstand15 mΩ | Entladewiderstand680 kΩ | X2-Kapazität0.68 µF | Y2-Kapazität6.8 nF | Leckstrom0.534 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite35 mm | Länge64 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810911010112 | 10 A, 1 mH, 15 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom10 A | Induktivität1 mH | Gleichstromwiderstand15 mΩ | Entladewiderstand680 kΩ | X2-Kapazität0.68 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite35 mm | Länge64 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810912001 | 1.5 A, 20 mH, 300 mΩ | Downloads4 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom1.5 A | Induktivität20 mH | Gleichstromwiderstand300 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.22 µF | Y2-Kapazität2.2 nF | Leckstrom0.173 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | ||
![]() | 810912001112 | 1.5 A, 20 mH, 300 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom1.5 A | Induktivität20 mH | Gleichstromwiderstand300 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.22 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810912003 | 3 A, 10 mH, 100 mΩ | Downloads4 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom3 A | Induktivität10 mH | Gleichstromwiderstand100 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.33 µF | Y2-Kapazität3.3 nF | Leckstrom0.259 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | ||
![]() | 810912003112 | 3 A, 10 mH, 100 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom3 A | Induktivität10 mH | Gleichstromwiderstand100 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.33 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75000 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810912006 | 6 A, 10 mH, 50 mΩ | Downloads4 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom6 A | Induktivität10 mH | Gleichstromwiderstand50 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.33 µF | Y2-Kapazität3.3 nF | Leckstrom0.259 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | ||
![]() | 810912006112 | 6 A, 10 mH, 50 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom6 A | Induktivität10 mH | Gleichstromwiderstand50 mΩ | Entladewiderstand1000 kΩ | X2-Kapazität0.33 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810912008 | 8 A, 6 mH, 30 mΩ | Downloads4 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom8 A | Induktivität6 mH | Gleichstromwiderstand30 mΩ | Entladewiderstand680 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | Y2-Kapazität4.7 nF | Leckstrom0.369 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | ||
![]() | 810912008112 | 8 A, 6 mH, 30 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom8 A | Induktivität6 mH | Gleichstromwiderstand30 mΩ | Entladewiderstand680 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810912010 | 10 A, 6 mH, 30 mΩ | Downloads4 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom10 A | Induktivität6 mH | Gleichstromwiderstand30 mΩ | Entladewiderstand680 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | Y2-Kapazität4.7 nF | Leckstrom0.369 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | ||
![]() | 810912010112 | 10 A, 6 mH, 30 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom10 A | Induktivität6 mH | Gleichstromwiderstand30 mΩ | Entladewiderstand680 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810912012 | 12 A, 2.2 mH, 20 mΩ | Downloads4 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom12 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand20 mΩ | Entladewiderstand470 kΩ | X2-Kapazität0.68 µF | Y2-Kapazität6.8 nF | Leckstrom0.534 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | ||
![]() | 810912012112 | 12 A, 2.2 mH, 20 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom12 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand20 mΩ | Entladewiderstand470 kΩ | X2-Kapazität0.68 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810912014 | 14 A, 2.2 mH, 20 mΩ | Downloads4 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom14 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand20 mΩ | Entladewiderstand470 kΩ | X2-Kapazität0.68 µF | Y2-Kapazität6.8 nF | Leckstrom0.534 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | ||
![]() | 810912014112 | 14 A, 2.2 mH, 20 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom14 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand20 mΩ | Entladewiderstand470 kΩ | X2-Kapazität0.68 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810912020 | 20 A, 1 mH, 10 mΩ | Downloads4 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom20 A | Induktivität1 mH | Gleichstromwiderstand10 mΩ | Entladewiderstand330 kΩ | X2-Kapazität1 µF | Y2-Kapazität10 nF | Leckstrom0.785 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | ||
![]() | 810912020112 | 20 A, 1 mH, 10 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom20 A | Induktivität1 mH | Gleichstromwiderstand10 mΩ | Entladewiderstand330 kΩ | X2-Kapazität1 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite51.8 mm | Länge75 mm | Höhe29 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810913006 | 6 A, 6 mH, 70 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom6 A | Induktivität6 mH | Gleichstromwiderstand70 mΩ | Entladewiderstand330 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | Y2-Kapazität4.7 nF | Leckstrom0.369 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite58.5 mm | Länge114.9 mm | Höhe45 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810913006112 | 6 A, 6 mH, 70 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom6 A | Induktivität6 mH | Gleichstromwiderstand70 mΩ | Entladewiderstand330 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite58.5 mm | Länge114.9 mm | Höhe45 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810913010 | 10 A, 6 mH, 40 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom10 A | Induktivität6 mH | Gleichstromwiderstand40 mΩ | Entladewiderstand330 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | Y2-Kapazität4.7 nF | Leckstrom0.369 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite58.5 mm | Länge114.9 mm | Höhe45 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810913010112 | 10 A, 6 mH, 40 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom10 A | Induktivität6 mH | Gleichstromwiderstand40 mΩ | Entladewiderstand330 kΩ | X2-Kapazität0.47 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite58.5 mm | Länge114.9 mm | Höhe45 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810913014 | 14 A, 2.2 mH, 30 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom14 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand30 mΩ | Entladewiderstand220 kΩ | X2-Kapazität1 µF | Y2-Kapazität10 nF | Leckstrom0.785 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite58.5 mm | Länge114.9 mm | Höhe45 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810913014112 | 14 A, 2.2 mH, 30 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom14 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand30 mΩ | Entladewiderstand220 kΩ | X2-Kapazität1 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite58.5 mm | Länge114.9 mm | Höhe45 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810913020 | 20 A, 2.2 mH, 20 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom20 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand20 mΩ | Entladewiderstand220 kΩ | X2-Kapazität1 µF | Y2-Kapazität10 nF | Leckstrom0.785 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite58.5 mm | Länge114.9 mm | Höhe45 mm | Alpha-Rack | |||
![]() | 810913020112 | 20 A, 2.2 mH, 20 mΩ | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom20 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand20 mΩ | Entladewiderstand220 kΩ | X2-Kapazität1 µF | – | Leckstrom0 mA | Nennspannung250 V | Prüfspannung L->PE2000 V (AC) | Prüfspannung L->N1075 V (DC) | Breite58.5 mm | Länge114.9 mm | Höhe45 mm | Alpha-Rack |
WE-CLFS Neue S-Parameter jetzt bereits ab 5 Hz für höhere Designgenauigkeit!
Die Entwicklung im niederfrequenten Bereich wird jetzt einfacher. Würth Elektronik hat verbesserte S-Parameter-Dateien für die WE-CLFS Line Filter Serie veröffentlicht, die nun einen erweiterten Frequenzbereich bereits ab 5 Hz abdecken. Dieses Update ermöglicht eine deutlich genauere Modellierung über das gesamte Frequenzspektrum hinweg.
Was ist neu?
- Keine interpolierten Werte mehr im Frequenzbereich unter 10 kHz
- Erfassung der tatsächlichen Filtercharakteristik durch Messungen ab 5 Hz
Warum ist das wichtig?
- Interpolationsbedingte Abweichungen werden korrigiert
- Zuverlässigere Simulationsergebnisse bei niedrigen Frequenzen
- Bessere Vorhersage des EMC-Verhaltens
- Verbesserte Entwurfsgenauigkeit für empfindliche Anwendungen
Neue SPICE-Modelle verfügbar:
- Aktualisierte Modelle basieren auf den neuen Messdaten

Leitungsfilter-Topologien
Bei den Leitungsfiltern lassen sich verschiedene Stufen unterscheiden. Einstufige Filter (single stage) bieten eine Dämpfung von bis zu 75 bis 80 dB. Beim verbesserten einstufigen Filter (single stage advanced) sorgt ein zusätzlicher x-Kondensator für eine bessere Unterdrückung des Gegentaktrauschens. Die höchste Gleich- und Gegentaktdämpfung bietet der zweistufige Filter (two stage) mit zusätzlicher Gleichtaktdrossel und weiterem x-Kondensator.

Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design