Nach Werten filtern
 in 3 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 3 Produktserien anzeigen
 Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
3 Produktkategorien
WE-TVSP Power TVS Diode
WE-TVSP Power TVS Diode
VDC 5 bis 440 VIPeak 0.6 bis 326.1 A
WE-VS SMT Varistor
WE-VS SMT Varistor
VDC 3.3 bis 85 VIPeak 10 bis 200 AWmax 0.02 bis 1.1 J
WE-VD Disk Varistor
WE-VD Disk Varistor
VDC 18 bis 1465 VIPeak 100 bis 10000 AWmax 0.7 bis 620 J

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Disk-Varistoren finden im Überspannungsschutz Einsatz. Dabei kommt es auf eine ausreichend niedrige Klemmspannung VClamp an, so dass empfindliche Elektronikbauteile der Schaltung keine Spannungsspitzen abbekommen. Ab der Klemmspannung steigt die Spannung kaum noch weiter an, sie wird "geklemmt". Steil ansteigende Ströme werden niederohmig abgeleitet. Steigt der Strom über IPeak, dann kann es zur Zerstörung des Disk-Varistors kommen. Die maximale Betriebsspannung liegt deutlich unter der Klemmspannung.

Der Graph beschreibt das Strom-Spannungs-Verhalten einer Überspannungsschutzdiode.

Funktionalität während des normalen Betriebs und bei Überspannungen

Beim Überspannungsschutz wird ein empfindliches elektronisches Bauteil (Load) durch einen parallel geschalteten Ableitpfad (VDR) geschützt, der dann leitend wird, wenn die Durchbruchspannung des Schutzelements (VDR) erreicht wird. Auf diese Weise erreicht die Überspannung (Transient) nicht die empfindliche Last (Load) und wird auf die Klemmspannung (Clamping Voltage) "geklemmt".

Das Bild zeigt eine Schaltung die den Einsatz eines spannungsabhängigen Widerstands als Überspannungsschutz abbildet.