Entstörkondensatoren
- WCAP-CSSA Interference SuppressionC 33 pF bis 4.7 nF |VR 250 V (AC) | Safety Capacitors |Sicherheitsklasse X1 / Y2 bis X2
- WCAP-FTX2 FolienkondensatorenC 5.6 nF bis 6.8 µF |VR 275 V (AC) | X2-Capacitors
- WCAP-FTXX FolienkondensatorenC 5.6 nF bis 6.8 µF |VR 310 V (AC) | X2-Capacitors
- WCAP-FTXH THB X2-Capacitors ERWEITERTC 33 nF bis 10 µF |VR 310 V (AC) | THB X2-Capacitors (Temperature Humidity Bias)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (AC)) | RISO | DF (%) | Betriebstemperatur | Bauform | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8853520100071 | SPEC | 5 Dateien | 33 pF | 250 | 100 GΩ | 0.1 | -55 °C up to +125 °C | 1808 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853620100091 | SPEC | 5 Dateien | 33 pF | 250 | 100 GΩ | 0.1 | -55 °C up to +125 °C | 1808 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853620100111 | SPEC | 5 Dateien | 47 pF | 250 | 100 GΩ | 0.1 | -55 °C up to +125 °C | 1808 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853620100171 | SPEC | 6 Dateien | 100 pF | 250 | 100 GΩ | 0.1 | -55 °C up to +125 °C | 1808 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853622100181 | SPEC | 5 Dateien | 150 pF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 1808 | WCAP-CSSA Interference Suppression | – | |||
8853620100181 | SPEC | 6 Dateien | 220 pF | 250 | 100 GΩ | 0.1 | -55 °C up to +125 °C | 1808 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853622100091 | SPEC | 5 Dateien | 470 pF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 1808 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853522110011 | SPEC | 6 Dateien | 470 pF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 1812 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853622100131 | SPEC | 5 Dateien | 680 pF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 1808 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853522110021 | SPEC | 6 Dateien | 680 pF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 1812 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 744998 885300 | |||
8853522100131 | SPEC | 6 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 1808 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853622100171 | SPEC | 6 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 1808 | WCAP-CSSA Interference Suppression | – | |||
8853522110031 | SPEC | 6 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 1812 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 744998 885300 | |||
8853622110111 | SPEC | 6 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 1812 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853522130111 | SPEC | 6 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 2211 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 744998 885300 | |||
8853622110151 | SPEC | 6 Dateien | 2.2 nF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 1812 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
8853522130151 | SPEC | 6 Dateien | 2.2 nF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 2211 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 744998 885300 | |||
8853522140011 | SPEC | 6 Dateien | 4.7 nF | 250 | 10 GΩ | 2.5 | -55 °C up to +125 °C | 2220 | WCAP-CSSA Interference Suppression | 885300 | |||
890334023002CS | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023002 | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324023002CS | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023002 | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334023003CS | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023003 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324023003CS | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023003 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334023004CS | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023004 | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324023004CS | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023004 | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334023006CS | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023006 | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 890334 | |||
890324023006CS | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023006 | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 744998 890324 | |||
890334023007CS | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023007 | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324023007CS | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023007 | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334022007CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | – | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334022007 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 890334 | |||
890334023008CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023008 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324022007CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324022007 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 744998 890324 | |||
890324023008CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023008 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334023010CS | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023010 | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324023010CS | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023010 | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334023011CS | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023011 | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324023011CS | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023011 | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334025004CS | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334025004 | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324025004CS | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025004 | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890414025007CS | SPEC | 7 Dateien | 33 nF | 310 | 25 GΩ | – | -40 °C up to +110 °C | – | WCAP-FTXH THB X2-Capacitors | – | |||
890334025006CS | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334025006 | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 890334 | |||
890324025006CS | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025006 | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890334025007CS | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334025007 | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324025007CS | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025007 | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334023015CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023015 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 890334 | |||
890334025009CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334025009 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324023015CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023015 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324025009CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025009 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334023017CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023017 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334025011CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334025011 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324023017CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023017 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025011CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025011 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334022017CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334022017 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 890334 | |||
890334023019CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023019 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334025013CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334025013 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324022017CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324022017 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324023019CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023019 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025013CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025013 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334023021CS | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334023021 | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334025015CS | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890334025015 | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 310 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
890324023021CS | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 275 | 30 GΩ | – | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (AC)) | RISO | DF (%) | Betriebstemperatur | Bauform | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|