WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
High Power Current Sensing
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|
2512 | 6.3 | 3.1 | SMT |
Merkmale
- Produktserie für die Strommessung bis zu 2 W
- Montagetyp: SMT-Chip (Standard-Terminal)
- Widerstandsbereich: 2 mΩ ‒ 10 mΩ
- Widerstandstoleranz: ±1%; ±5%
- Nennleistung: 2 W
- TCR: ±100 ppm/°C
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
- Bauform: 2512
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Zündspule & Zünder
- Motorsteuerung
- Wechselrichter
- Akku-Pack
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikelinformation + Mehr anzeigen
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände