WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand

Enhanced Current Sensing

WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand

Merkmale

  • Produktserie für die Strommessung bis zu 1 W
  • Montagetyp: SMT-Chip (Standard-Terminal)
  • Widerstandsbereich: 5 mΩ ‒ 10 mΩ
  • Widerstandstoleranz: ±1%
  • Nennleistung: 0.33 W ‒ 1 W
  • TCR: ±100 ppm/°C
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
  • Bauformen: 0603 / 0805 / 2512
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Referenzdesign

  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Motorsteuerung
  • Akku-Pack
  • DC/DC Konverter
  • AC-Adapter

Artikeldaten

Alle
0603
0805
1206
2512
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 4 Produktserien anzeigen
 Artikel in 4 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
IR(A)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
580060716001
SPEC5 mΩ, ±1%, 0.33 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand5 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.33 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom8.12 A
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.35 mm
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
580060720003
SPEC5 mΩ, ±1%, 0.5 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand5 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.5 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom10 A
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.35 mm
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
580060763005
SPEC7 mΩ, ±1%, 1 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand7 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom12 A
Länge6.3 mm
Breite3.1 mm
Höhe0.35 mm
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
580060716002
SPEC10 mΩ, ±1%, 0.33 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.33 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom5.74 A
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.3 mm
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
580060720008
SPEC10 mΩ, ±1%, 0.5 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.5 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom7.07 A
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.22 mm
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
580060732021
SPEC10 mΩ, ±1%, 1 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-70 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)70 ppm/ °C
Nennstrom10 A
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.28 mm
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände