WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand
ERWEITERTGeneral Purpose Current Sensing
| Bauform | Maße | 3D | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERW.0402 | 1 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | SMT | |||
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.45 | 0.3 | SMT | |||
0805 | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.4 | SMT | |||
1206 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | SMT | |||
2010 | 5 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | SMT | |||
2512 | 6.3 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | SMT |
Merkmale
- Strommesswiderstände für die allgemeine Anwendung
- Montagetyp: SMT-Chip (Standard-Terminal)
- Widerstandsbereich: 50 mΩ ‒ 10 Ω
- Widerstandstoleranz: ±1 %
- Nennleistung: 0.125 W ‒ 1 W
- TCR: ±100; +200; +250; +300 ppm/°C
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
- Bauformen: 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 2010 / 2512
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- DC/DC Konverter
- Kamera; Nachtsichtgerät
- Batteriemanagement für Mobiltelefon
- Steuerungen von Elektromotoren
Artikeldaten
Alle
0402
0603
0805
1206
2010
2512
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 6 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | R | Tol. R | PRated(W) | TCR(ppm/ °C) | TCR(ppm/ °C) | IR(A) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 560050332001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.05 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.5 W | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)250 ppm/ °C | Nennstrom3.16 A | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050316001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.25 W | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)250 ppm/ °C | Nennstrom1.58 A | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | Design Kit | |||
![]() | 560050320001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.33 W | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)250 ppm/ °C | Nennstrom1.81 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit | |||
![]() | 560050310002 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.15 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.125 W | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)300 ppm/ °C | Nennstrom0.91 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | Design Kit | |||
![]() | 560050350011 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.93 A | Länge5 mm | Breite2.5 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050320003 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.27 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.33 W | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.1 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit | |||
![]() | 560050350012 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.39 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.38 A | Länge5 mm | Breite2.5 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050310010 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.5 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.125 W | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom0.5 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050316011 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.5 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.25 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.7 A | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | Design Kit | |||
![]() | 560050332013 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.5 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.5 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom1 A | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit | |||
![]() | 560050363011 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.5 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom1.41 A | Länge6.3 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050320011 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.33 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.57 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050320007 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.33 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.38 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit | |||
![]() | 560050332011 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand3.3 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.5 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.38 A | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050363012 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand3.3 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.55 A | Länge6.3 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.6 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050310050 | SPEC | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand4.7 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.125 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.16 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050310051 | SPEC | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand5.1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.125 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.16 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050310009 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.125 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.11 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | Design Kit – | |||
![]() | 560050316012 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.25 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.15 A | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | Design Kit – |
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände