Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
WE-UCF | 16.6 | 12.5 | 9.3 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Großer Induktivitätsbereich
- Hohe Stromtragfähigkeit
- Geringe Abmessungen
- Flaches Gehäuse
- SMD
- Breites Entstörspektrum
- Klimakategorie 40/125/21
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
Anwendung
- Entstörung
- Gleichstromversorgung
- Auf-/ Abwärtswandler
- Datenbusse mit niedriger Datenrate
- Stark gestörte Leitungen
Artikeldaten
WE-UCF
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Wicklungstyp | L (mH) | LS (nH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744290130 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 0.013 | 110 | 10 | 0.0027 | 80 | 500 | 744725 | ||
744290560 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 0.056 | 330 | 7 | 0.0047 | 80 | 500 | – | ||
744290121 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 0.12 | 680 | 5.5 | 0.0105 | 80 | 500 | – | ||
744290321 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 0.32 | 2200 | 3.25 | 0.029 | 80 | 500 | 744725 | ||
744290152 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 1.5 | 13000 | 1.5 | 0.12 | 80 | 500 | 744725 | ||
744290472 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 4.7 | 25000 | 0.75 | 0.52 | 80 | 500 | – | ||
744290103 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 10 | 83000 | 0.5 | 0.92 | 80 | 500 | 744725 | ||
744290283 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 28 | 220000 | 0.3 | 2.8 | 80 | 500 | – | ||
744290473 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 47 | 460000 | 0.25 | 4 | 80 | 500 | – | ||
744290683 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 68 | 960000 | 0.2 | 5 | 80 | 500 | – | ||
744290104 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sektional | 100 | 780000 | 0.15 | 8.5 | 80 | 500 | 744725 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744290130 | SPEC | |
744290560 | SPEC | |
744290121 | SPEC | |
744290321 | SPEC | |
744290152 | SPEC | |
744290472 | SPEC | |
744290103 | SPEC | |
744290283 | SPEC | |
744290473 | SPEC | |
744290683 | SPEC | |
744290104 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Wicklungstyp | L (mH) | LS (nH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes