| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UU9.8V | 17 | 11.5 | 17 | THT | ||
| UU9.8H | 17 | 15.5 | 12.5 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Entstörung von Gleichtaktstörungen bis zu 70 dB
- Ca. 1% Streuinduktivität zur symmetrischen Entstörung
- Hohe Isolationsspannung zwischen den Wicklungen
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie 40/125/21
Anwendung
- Netzfilter
- Kompakte Schaltnetzteile
- Elektronische Vorschaltgeräte (LED Lampen)
- Beleuchtung
- Weiße Ware
Artikeldaten
Alle
UU9.8V
UU9.8H
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744861018 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 1.8 | 0.31 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 15.5 | 12.5 | THT | – | ||
| 744861033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 3.3 | 0.51 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 15.5 | 12.5 | THT | 744864 | ||
| 744861056 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.6 | 5.6 | 0.83 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 15.5 | 12.5 | THT | – | ||
| 744861082 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 8.2 | 1.3 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 15.5 | 12.5 | THT | 744864 | ||
| 744861100 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.45 | 10 | 1.65 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 15.5 | 12.5 | THT | – | ||
| 744861120 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 12 | 2 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 15.5 | 12.5 | THT | – | ||
| 744861180 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.3 | 18 | 3.1 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 15.5 | 12.5 | THT | 744864 | ||
| 744861250 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.25 | 25 | 3.6 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 15.5 | 12.5 | THT | – | ||
| 744862018 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 1.8 | 0.31 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | 744864 | ||
| 744862033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 3.3 | 0.51 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | – | ||
| 744862056 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.6 | 5.6 | 0.83 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | 744864 | ||
| 744862082 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 8.2 | 1.3 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | – | ||
| 744862100 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.45 | 10 | 1.65 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | – | ||
| 744862120 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 12 | 2 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | 744864 | ||
| 744862180 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.3 | 18 | 3.1 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | – | ||
| 744862250 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.25 | 25 | 3.6 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | 744864 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 744861018 | SPEC | |
| 744861033 | SPEC | |
| 744861056 | SPEC | |
| 744861082 | SPEC | |
| 744861100 | SPEC | |
| 744861120 | SPEC | |
| 744861180 | SPEC | |
| 744861250 | SPEC | |
| 744862018 | SPEC | |
| 744862033 | SPEC | |
| 744862056 | SPEC | |
| 744862082 | SPEC | |
| 744862100 | SPEC | |
| 744862120 | SPEC | |
| 744862180 | SPEC | |
| 744862250 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design