WE-GDTI Gate-Drive-Übertrager
BauformMaße3DL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
EP7
10.5 10.5 11 SMT

Merkmale

  • Exzellente Leistung bei kleiner Bauform (EP7)
  • 1 oder 2 Sekundärwicklungen
  • 6 Übersetzungen
  • 2500 VAC Prüfspannung
  • Basisisolierungen für Betriebsspannungen bis 250 VRMS

Anwendung

  • Für Signal und Leistungsanwendungen
  • Speziell für Gate Drive Anwendungen in energieeffizienten Schaltnetzteilen entwickelt
  • Synchroner Sperrwandler

Nicht das passende Produkt dabei?

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie dafür einfach unser Anfrageformular mit Ihren Spezifikationen aus. Wir melden uns schnellstmöglich zum weiteren Vorgehen bei Ihnen.

zur kundenspezifischen Lösung

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
n
L(µH)
∫Udt(µVs)
VT(V (AC))
CWW 1(pF)
LS(µH)
Bauform
MusterVerfügbarkeit & Muster
760301301
SPEC1:1:1, 750 µH, 102 µVs
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Übersetzungsverhältnis1:1:1 
Induktivität750 µH
Spannung-µSekunde102 µVs
Prüfspannung2500 V (AC)
Koppelkapazität11 pF
Streuinduktivität4 µH
BauformEP7 
760301302
SPEC1:1, 750 µH, 102 µVs
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Übersetzungsverhältnis1:1 
Induktivität750 µH
Spannung-µSekunde102 µVs
Prüfspannung2500 V (AC)
Koppelkapazität11 pF
Streuinduktivität4 µH
BauformEP7 
760301305
SPEC1.5:1:1, 735 µH, 99 µVs
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Übersetzungsverhältnis1.5:1:1 
Induktivität735 µH
Spannung-µSekunde99 µVs
Prüfspannung2500 V (AC)
Koppelkapazität11 pF
Streuinduktivität3.5 µH
BauformEP7 
760301303
SPEC2:1:1, 750 µH, 102 µVs
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Übersetzungsverhältnis2:1:1 
Induktivität750 µH
Spannung-µSekunde102 µVs
Prüfspannung2500 V (AC)
Koppelkapazität11 pF
Streuinduktivität4 µH
BauformEP7 
760301304
SPEC2.5:1:1, 1080 µH, 120 µVs
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Übersetzungsverhältnis2.5:1:1 
Induktivität1080 µH
Spannung-µSekunde120 µVs
Prüfspannung2500 V (AC)
Koppelkapazität11 pF
Streuinduktivität5 µH
BauformEP7 
760301306
SPEC3:1:1, 1800 µH, 140 µVs
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Übersetzungsverhältnis3:1:1 
Induktivität1800 µH
Spannung-µSekunde140 µVs
Prüfspannung2500 V (AC)
Koppelkapazität11 pF
Streuinduktivität7.5 µH
BauformEP7