860080872002 | 4.7 µF, 100 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung100 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom125 mA | Leckstrom4.7 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080772001 | 10 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom135 mA | Leckstrom6.3 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080773002 | 15 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom168 mA | Leckstrom9.45 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080773003 | 18 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität18 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom170 mA | Leckstrom11.34 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080672001 | 22 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom220 mA | Leckstrom11 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080773004 | 22 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom250 mA | Leckstrom13.86 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080673002 | 27 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom265 mA | Leckstrom13.5 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080773005 | 27 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom260 mA | Leckstrom17.01 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080572001 | 33 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom230 mA | Leckstrom11.55 µA | Verlustfaktor9 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080673003 | 33 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom280 mA | Leckstrom16.5 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080773006 | 33 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom270 mA | Leckstrom20.79 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080472001 | 39 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom210 mA | Leckstrom9.75 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080673004 | 39 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom300 mA | Leckstrom19.5 µA | Verlustfaktor8 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080573002 | 39 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom277 mA | Leckstrom13.65 µA | Verlustfaktor9 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080774007 | 39 µF, 63 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom320 mA | Leckstrom24.57 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080372001 | 47 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom200 mA | Leckstrom7.52 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080472002 | 47 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom240 mA | Leckstrom11.75 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080573003 | 47 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom340 mA | Leckstrom16.45 µA | Verlustfaktor9 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080674005 | 47 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom360 mA | Leckstrom23.5 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080774008 | 47 µF, 63 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom400 mA | Leckstrom29.61 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080372002 | 56 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom220 mA | Leckstrom8.96 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080472003 | 56 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom256 mA | Leckstrom14 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080573004 | 56 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom375 mA | Leckstrom19.6 µA | Verlustfaktor9 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080674006 | 56 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom375 mA | Leckstrom28 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080774009 | 56 µF, 63 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom420 mA | Leckstrom35.28 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080372003 | 68 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom230 mA | Leckstrom10.88 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080272001 | 68 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom190 mA | Leckstrom6.8 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080473004 | 68 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom300 mA | Leckstrom17 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080573005 | 68 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom400 mA | Leckstrom23.8 µA | Verlustfaktor9 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080674007 | 68 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom400 mA | Leckstrom34 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080775010 | 68 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom500 mA | Leckstrom42.84 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080372004 | 82 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom260 mA | Leckstrom13.12 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080272002 | 82 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom210 mA | Leckstrom8.2 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080473005 | 82 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom350 mA | Leckstrom20.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080674008 | 82 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom550 mA | Leckstrom41 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080574006 | 82 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom480 mA | Leckstrom28.7 µA | Verlustfaktor9 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080774011 | 82 µF, 63 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom540 mA | Leckstrom51.66 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080775012 | 82 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom570 mA | Leckstrom51.66 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080272003 | 100 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom242 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080373005 | 100 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom360 mA | Leckstrom16 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080473006 | 100 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom410 mA | Leckstrom25 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080674009 | 100 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom730 mA | Leckstrom50 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080574007 | 100 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom560 mA | Leckstrom35 µA | Verlustfaktor9 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080775013 | 100 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom720 mA | Leckstrom63 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080272004 | 120 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom261 mA | Leckstrom12 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080373006 | 120 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom365 mA | Leckstrom19.2 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080473007 | 120 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom490 mA | Leckstrom30 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080574008 | 120 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom585 mA | Leckstrom42 µA | Verlustfaktor9 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080674010 | 120 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom770 mA | Leckstrom60 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080774014 | 120 µF, 63 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom790 mA | Leckstrom75.6 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080675011 | 120 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom790 mA | Leckstrom60 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080775015 | 120 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom835 mA | Leckstrom75.6 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080373007 | 150 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom385 mA | Leckstrom24 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080273005 | 150 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom300 mA | Leckstrom15 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080474008 | 150 µF, 25 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom540 mA | Leckstrom37.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080574009 | 150 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom680 mA | Leckstrom52.5 µA | Verlustfaktor9 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080675012 | 150 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom870 mA | Leckstrom75 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080775016 | 150 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom900 mA | Leckstrom94.5 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080273006 | 180 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom350 mA | Leckstrom18 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080374008 | 180 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom520 mA | Leckstrom28.8 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080474009 | 180 µF, 25 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom620 mA | Leckstrom45 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080574010 | 180 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom810 mA | Leckstrom63 µA | Verlustfaktor9 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080674013 | 180 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom1060 mA | Leckstrom90 µA | Verlustfaktor8 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080675014 | 180 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1090 mA | Leckstrom90 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080775017 | 180 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1200 mA | Leckstrom113.4 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080273007 | 220 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom390 mA | Leckstrom22 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080374009 | 220 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom575 mA | Leckstrom35.2 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080474010 | 220 µF, 25 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom750 mA | Leckstrom55 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080574011 | 220 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom1000 mA | Leckstrom77 µA | Verlustfaktor9 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080575012 | 220 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1060 mA | Leckstrom77 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080675015 | 220 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1385 mA | Leckstrom110 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080775018 | 220 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1315 mA | Leckstrom138.6 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080273008 | 270 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom460 mA | Leckstrom27 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080374010 | 270 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom600 mA | Leckstrom43.2 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080474011 | 270 µF, 25 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom850 mA | Leckstrom67.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080575013 | 270 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1190 mA | Leckstrom94.5 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080675016 | 270 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1500 mA | Leckstrom135 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080778019 | 270 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1400 mA | Leckstrom170.1 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080374011 | 330 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom740 mA | Leckstrom52.8 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080274009 | 330 µF, 10 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom540 mA | Leckstrom33 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080474012 | 330 µF, 25 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom990 mA | Leckstrom82.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080574014 | 330 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom1210 mA | Leckstrom115.5 µA | Verlustfaktor9 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080475013 | 330 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1010 mA | Leckstrom82.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080575015 | 330 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1400 mA | Leckstrom115.5 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080675017 | 330 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1850 mA | Leckstrom165 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080775020 | 330 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1750 mA | Leckstrom207.9 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080778021 | 330 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1870 mA | Leckstrom207.9 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080274010 | 390 µF, 10 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom620 mA | Leckstrom39 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080374012 | 390 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom790 mA | Leckstrom62.4 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080475014 | 390 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1050 mA | Leckstrom97.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080575016 | 390 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1550 mA | Leckstrom136.5 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080678018 | 390 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1910 mA | Leckstrom195 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080778022 | 390 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1920 mA | Leckstrom245.7 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080274011 | 470 µF, 10 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom750 mA | Leckstrom47 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080374013 | 470 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom990 mA | Leckstrom75.2 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080474015 | 470 µF, 25 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom1260 mA | Leckstrom117.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080375014 | 470 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1000 mA | Leckstrom75.2 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080475016 | 470 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1415 mA | Leckstrom117.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080575017 | 470 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1850 mA | Leckstrom164.5 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080678019 | 470 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2000 mA | Leckstrom235 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080778023 | 470 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2225 mA | Leckstrom296.1 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080780024 | 470 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1970 mA | Leckstrom296.1 µA | Verlustfaktor8 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge21 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080274012 | 560 µF, 10 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom870 mA | Leckstrom56 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080374015 | 560 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom1070 mA | Leckstrom89.6 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080475017 | 560 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1450 mA | Leckstrom140 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080575018 | 560 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2040 mA | Leckstrom196 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080678020 | 560 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2150 mA | Leckstrom280 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080780025 | 560 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2350 mA | Leckstrom352.8 µA | Verlustfaktor8 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080374016 | 680 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom1120 mA | Leckstrom108.8 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080274013 | 680 µF, 10 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom1010 mA | Leckstrom68 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080375017 | 680 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1280 mA | Leckstrom108.8 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080475018 | 680 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1570 mA | Leckstrom170 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080578019 | 680 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2260 mA | Leckstrom238 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080678021 | 680 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2490 mA | Leckstrom340 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080780026 | 680 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2600 mA | Leckstrom428.4 µA | Verlustfaktor8 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080274014 | 820 µF, 10 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom1030 mA | Leckstrom82 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080375018 | 820 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1400 mA | Leckstrom131.2 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080475019 | 820 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1910 mA | Leckstrom205 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080578020 | 820 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2630 mA | Leckstrom287 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080678022 | 820 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2770 mA | Leckstrom410 µA | Verlustfaktor8 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080680023 | 820 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2960 mA | Leckstrom410 µA | Verlustfaktor8 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080780027 | 820 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2650 mA | Leckstrom516.6 µA | Verlustfaktor8 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080274015 | 1000 µF, 10 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom1220 mA | Leckstrom100 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080275016 | 1000 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1400 mA | Leckstrom100 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080375019 | 1000 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1840 mA | Leckstrom160 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080478020 | 1000 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2340 mA | Leckstrom250 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080578021 | 1000 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2780 mA | Leckstrom350 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080680024 | 1000 µF, 50 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3000 mA | Leckstrom500 µA | Verlustfaktor8 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080780028 | 1000 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2780 mA | Leckstrom630 µA | Verlustfaktor8 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge35.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080781029 | 1000 µF, 63 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3230 mA | Leckstrom630 µA | Verlustfaktor8 % | Raster7.5 mm | Durchmesser18 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080275017 | 1200 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1560 mA | Leckstrom120 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080375020 | 1200 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1920 mA | Leckstrom192 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080478021 | 1200 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2390 mA | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080578022 | 1200 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2950 mA | Leckstrom420 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080580023 | 1200 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3150 mA | Leckstrom420 µA | Verlustfaktor9 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080275018 | 1500 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1670 mA | Leckstrom150 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080375021 | 1500 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2050 mA | Leckstrom240 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080378022 | 1500 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2200 mA | Leckstrom240 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080478022 | 1500 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2710 mA | Leckstrom375 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080578024 | 1500 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3350 mA | Leckstrom525 µA | Verlustfaktor9 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080580025 | 1500 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3600 mA | Leckstrom525 µA | Verlustfaktor9 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080275019 | 1800 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2000 mA | Leckstrom180 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080378023 | 1800 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2380 mA | Leckstrom288 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080478023 | 1800 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3150 mA | Leckstrom450 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080580026 | 1800 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3670 mA | Leckstrom630 µA | Verlustfaktor9 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080278020 | 2200 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2370 mA | Leckstrom220 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080378024 | 2200 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2750 mA | Leckstrom352 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080478024 | 2200 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3420 mA | Leckstrom550 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080580027 | 2200 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3750 mA | Leckstrom770 µA | Verlustfaktor9 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge35.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080278021 | 2700 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2700 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2400 mA | Leckstrom270 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080378025 | 2700 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2700 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3000 mA | Leckstrom432 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080480025 | 2700 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2700 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3480 mA | Leckstrom675 µA | Verlustfaktor10 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080581028 | 2700 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2700 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3850 mA | Leckstrom945 µA | Verlustfaktor9 % | Raster7.5 mm | Durchmesser18 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860080278022 | 3300 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3300 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2720 mA | Leckstrom330 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080378026 | 3300 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3300 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3490 mA | Leckstrom528 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080480026 | 3300 µF, 25 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3300 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3600 mA | Leckstrom825 µA | Verlustfaktor10 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080278023 | 3900 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3900 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3000 mA | Leckstrom390 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080380027 | 3900 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3900 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3520 mA | Leckstrom624 µA | Verlustfaktor12 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080278024 | 4700 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4700 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3450 mA | Leckstrom470 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080380028 | 4700 µF, 16 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4700 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3770 mA | Leckstrom752 µA | Verlustfaktor12 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080280025 | 5600 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität5600 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3460 mA | Leckstrom560 µA | Verlustfaktor14 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860080280026 | 6800 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6800 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom3630 mA | Leckstrom680 µA | Verlustfaktor14 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |