WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED

WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
BauformMaße3DL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
3535 UV-A
3.45 3.45 2 SMT
3535 UV-C
- - - SMT

Merkmale

  • UV-LEDs mit hoher Ausgangsleistung
  • Niedriger thermischer Widerstand
  • Peak-Wellenlängen: 275, 365, 385, 395, 405 nm
  • Standard-Lötpad-Footprint

Anwendung

  • UV-A:
  • UV-Härtung
  • Druck- / Beschichtungsklebstoff
  • Fälschungserkennung
  • Sicherheitsforensik
  • Spezial-Beleuchtung
  • UV-C:
  • Sterilisation
  • Oberflächendesinfektion
  • Wasseraufbereitung
  • Luftentkeimung

Artikeldaten

Alle
3535 UV-A
3535 UV-C
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
λPeak typ.(nm)
Φe min.(mW)
Φe typ.(mW)
Φe max.(mW)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Muster
WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
15335327BA250
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]275 nm
Strahlungsfluss [min.]1.5 mW
Strahlungsfluss [typ.]3 mW
Durchlassspannung [typ.]6.5 V
ChiptechnologieAlGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
15335327BA252
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]275 nm
Strahlungsfluss [min.]8 mW
Strahlungsfluss [typ.]15 mW
Durchlassspannung [typ.]6 V
ChiptechnologieAlGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
15335327CA452
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]275 nm
Strahlungsfluss [min.]13 mW
Strahlungsfluss [typ.]20 mW
Durchlassspannung [typ.]6 V
ChiptechnologieAlGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
15335327CA554
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]275 nm
Strahlungsfluss [min.]40 mW
Strahlungsfluss [typ.]50 mW
Durchlassspannung [typ.]6 V
ChiptechnologieAlGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
15335337AA350
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]365 nm
Strahlungsfluss [min.]700 mW
Strahlungsfluss [max.]1300 mW
Durchlassspannung [typ.]3.8 V
ChiptechnologieAlInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]130 °
WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
15335338AA350
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]385 nm
Strahlungsfluss [min.]800 mW
Strahlungsfluss [max.]1300 mW
Durchlassspannung [typ.]3.5 V
ChiptechnologieAlInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]130 °
WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
15335339AA350
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]395 nm
Strahlungsfluss [min.]800 mW
Strahlungsfluss [max.]1300 mW
Durchlassspannung [typ.]3.5 V
ChiptechnologieAlInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]130 °
WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
15335340AA350
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]405 nm
Strahlungsfluss [min.]800 mW
Strahlungsfluss [max.]1300 mW
Durchlassspannung [typ.]3.5 V
ChiptechnologieAlInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]130 °

Videos

Würth Elektronik Webinar: Desinfektion mit UV-C LEDs