Nach Werten filtern
 Artikel in 3 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 3 Produktserien anzeigen
 Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
3 Produktkategorien
WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection
WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection
Pins 1 bis 3IR 9 AArbeitsspannung 320 V (AC)
WR-LECO Single Contact - Poke In Connector - Vertical Cable Entry - SMT
WR-LECO Single Contact - Poke In Connector - Vertical Cable Entry - SMT
Pins 1IR 7 AArbeitsspannung 600 V (AC)
WR-LECO Series 300/310 - Slider 4.00 mm - Horizontal Cable Entry - SMT
WR-LECO Series 300/310 - Slider 4.00 mm - Horizontal Cable Entry - SMT
Pins 1 bis 2IR 6 bis 9 AArbeitsspannung 250 bis 600 V (AC)
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Pins
Gender
Montageart
Typ
Raster(mm)
IR(A)
IR[cULus](A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Arbeitsspannung [UL](V (AC))
Arbeitsspannung [cULus](V (AC))
Produktserie
Design Kit
Muster
WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection1, Wire to Board Accessories, BtB
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
GenderWire to Board Accessories 
MontageartBtB 
TypGerade 
Raster4 mm
Nennstrom [UL]9 A
Nennstrom [cULus]9 A
Arbeitsspannung320 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]320 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]320 V (AC)
Design Kit
WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection1, –, SMT
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
MontageartSMT 
TypGerade 
Arbeitsspannung600 V (AC)
Design Kit
WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection1, –, SMT
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
MontageartSMT 
TypAngled 
Raster4 mm
Arbeitsspannung600 V (AC)
Design Kit
WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection1, –, SMT
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
MontageartSMT 
TypAbgewinkelt 
Raster4 mm
Arbeitsspannung600 V (AC)
Design Kit
WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection2, Wire to Board Accessories, BtB
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
GenderWire to Board Accessories 
MontageartBtB 
TypGerade 
Raster4 mm
Nennstrom [UL]9 A
Nennstrom [cULus]9 A
Arbeitsspannung320 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]320 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]320 V (AC)
Design Kit
WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection2, –, SMT
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
MontageartSMT 
TypAbgewinkelt 
Raster4 mm
Arbeitsspannung250 V (AC)
Design Kit
WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection2, –, SMT
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
MontageartSMT 
TypAbgewinkelt 
Raster4 mm
Arbeitsspannung250 V (AC)
Design Kit
WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection3, Wire to Board Accessories, BtB
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
GenderWire to Board Accessories 
MontageartBtB 
TypGerade 
Raster4 mm
Nennstrom [UL]9 A
Nennstrom [cULus]9 A
Arbeitsspannung320 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]320 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]320 V (AC)
Design Kit