Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieCircular ConnectorsProduktunterfamilieM12 A

Connected. No Matter the Conditions. Circular Connectors by Würth Elektronik

M12 Rundsteckverbinder

Be Connected. No Matter the Conditions.

Entdecken Sie hochwertige Rundsteckverbinder, die für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurden. Mit ihrem Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern gewährleisten unsere Steckverbinder zuverlässige Verbindungen für Anwendungen wie Fieldbus, Aktoren/Sensoren und Robotik.

Dank ihrer Leiterplatte (PCB), Kabel- und Lötvarianten sowie zusätzlicher Serviceoptionen ermöglichen Ihnen unsere vielseitigen M12-Steckverbinder, Ihre Verbindungen genau nach Ihren Anforderungen anzupassen und eine nahtlose Integration sowie optimale Leistung zu gewährleisten. Sind Sie bereit für das Design-In? Nutzen Sie persönlichen technischen Support und kostenlose Muster ab Lager.

Rundsteckverbilder Portfolio

Entdecken Sie unser M12 Rundsteckverbinder Portfolio

Panel Connector

Das Portfolio der konfektionierten M12 A-kodierten Rundsteckverbinder umfasst:

  • THT-gelötete Stift- und Buchsenversionen für Leiterplatten in horizontaler und vertikaler Ausführung

  • Panel Mount Cable Lösungen mit Lötkelchen oder vorverdrahtete Lösungen

  • Alle Teile sind als Metall- und Kunststoffausführungen mit

  • Schalttafelausschnitten: PG9, M12 und M16 und

  • Polaritäten: 4, 5 und 8

  • IP68 Schutzart

Cable Assembly

M12 A-kodierte Kabelkonfektionen sind als einseitige Lösung erhältlich:

  • gerade und gewinkelt

  • Stecker und Buchse

  • Überwurfmuttern aus Metall und Kunststoff

  • Metallkupplung mit Abschirmung

  • Polaritäten: 4, 5 und 8

  • IP67 Schutzart

  • 2000 mm Kabellänge

Kundenspezifische Kabellösungen auf Anfrage erhältlich

Field Attachable Solder

Vor Ort anbringbare Löteimerlösungen für höchste Flexibilität in Ihrer Anwendung.

  • Feldkonfektionierbar
  • Flexibel einsetzbar für Ihren Anwendungsfall
  • Stecker & Buchse
  • Überwurfmuttern aus Metall und Kunststoff
  • Polzahlen: 4, 5 und 8
  • IP68 Schutzart

Applikationen

Ethernet
I/O Link
USB 2.0
Industrielle BUS Systeme

Ethernet

M12 A-kodiert im Ethernet-over-Twisted-Pair Physical Layer

Ethernet over Twisted Pair (EOTP) ist eine der wichtigsten physikalischen Schichten für Ethernet und eine beträchtliche Anzahl von Industrieprotokollen arbeitet mit den Standards für Ethernet-Datenverbindungen und physikalische Schichten. M12 ist jedoch nicht der ursprüngliche Steckverbinder, auf dem die EOTP-Schnittstelle entwickelt wurde, sondern kann in verschiedenen Anpassungen verwendet werden, wie z. B.:

  • 10BASE-T

  • 100BASE-T

  • Höhere BASE-T

I/O Link

M12 A-Codiert im IO-Link Physical Layer

IO-Link ist ein standardisiertes digitales Datenübertragungs- und Stromversorgungsprotokoll zwischen einem programmierbaren Hub und Sensoren oder Aktoren in der Peripherie.M12 A-kodierte Steckverbinder können verwendet werden für:

  • Klasse A mit einem 3-Draht-Kabel

  • Klasse B mit einem 5-Draht-Kabel

USB 2.0

M12 A-kodiert im USB 2.0 Physical Layer

Der Universal Serial Bus ist eine der am häufigsten verwendeten Verbindungsebenen auf dem Markt. USB in seiner 2.0-Version kann als Stromversorgung und Hochgeschwindigkeits-Datenbus verwendet werden. M12 A-kodierte Rundsteckverbinder können verwendet werden, um ein USB 2.0-Kabel mechanisch stabiler zu machen.

Industrielle BUS Systeme

M12-Rundsteckverbinder sind die idealen Teile für alle verschiedenen Arten von industriellen BUS-Systemen:

  • CANbus

  • RS-485

  • PROFIBUS

  • RS-422

  • RS-423

  • RS-232

Service & Support

Sie benötigen M12 A-kodierte Kabelsteckverbinder mit einer bestimmten Kabellänge? Hier ist unser Service für kundenspezifische Kabellösungen.

Kundenspezifische Kabellänge Single Ended

  • Unser Standardprodukt mit einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kabellänge

Kundenspezifische Kabellänge Doppelendig

  • Standard-Steckverbinder an beiden Enden mit Kabellänge nach Ihren Wünschen

Farbige Überwurfmutter

  • Für die optische Kodierung zur Erleichterung des Zusammenbaus

Kabellänge am Steckverbinder

  • Standard-Steckverbinder mit Kabellängen nach Ihren Anforderungen