| 963010042 | 1 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge1 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963020174 | 2 mm, 4.3 mm, 8 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge2 mm | Innendurchmesser4.3 mm | Außendurchmesser8 mm | |
 | 963020042 | 2 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge2 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963030174 | 3 mm, 4.3 mm, 8 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge3 mm | Innendurchmesser4.3 mm | Außendurchmesser8 mm | |
 | 963030042 | 3 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge3 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963040174 | 4 mm, 4.3 mm, 8 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge4 mm | Innendurchmesser4.3 mm | Außendurchmesser8 mm | |
 | 963040042 | 4 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge4 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963050174 | 5 mm, 4.3 mm, 8 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge5 mm | Innendurchmesser4.3 mm | Außendurchmesser8 mm | |
 | 963050042 | 5 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge5 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963060042 | 6 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge6 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963070042 | 7 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge7 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963080174 | 8 mm, 4.3 mm, 8 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge8 mm | Innendurchmesser4.3 mm | Außendurchmesser8 mm | |
 | 963080042 | 8 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge8 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963090042 | 9 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge9 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963100174 | 10 mm, 4.3 mm, 8 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge10 mm | Innendurchmesser4.3 mm | Außendurchmesser8 mm | |
 | 963100042 | 10 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge10 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963150042 | 15 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge15 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963150174 | 15 mm, 4.3 mm, 8 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge15 mm | Innendurchmesser4.3 mm | Außendurchmesser8 mm | |
 | 963200042 | 20 mm, 3.2 mm, 6 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge20 mm | Innendurchmesser3.2 mm | Außendurchmesser6 mm | |
 | 963200174 | 20 mm, 4.3 mm, 8 mm | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge20 mm | Innendurchmesser4.3 mm | Außendurchmesser8 mm | |