WA-CHFCHAD Flat Cable Clamp with Arrow-Head, Self-Adhesive

WA-CHFCHAD Flat Cable Clamp with Arrow-Head, Self-Adhesive
WA-CHFCHAD Flat Cable Clamp with Arrow-Head, Self-Adhesive

Anwendung

  • Mit abschließbarem Klemmband
  • Einrasten zur Befestigung
  • Innenhalterung verhindert ein Verrutschen des Kabels
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +85 °C
MaterialPA66
FarbeNatur
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Material
H(mm)
L(mm)
B(mm)
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WA-CHFCHAD Flat Cable Clamp with Arrow-Head, Self-Adhesive
524252000
SPECPA66, 18.9 mm, 45.4 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MaterialPA66 
Höhe18.9 mm
Länge45.4 mm
Breite19.8 mm
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WA-CHFCHAD Flat Cable Clamp with Arrow-Head, Self-Adhesive
524254000
SPECPA66, 10.7 mm, 45.8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MaterialPA66 
Höhe10.7 mm
Länge45.8 mm
Breite19 mm
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WA-CHFCHAD Flat Cable Clamp with Arrow-Head, Self-Adhesive
524256000
SPECPA66, 11.4 mm, 53.5 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MaterialPA66 
Höhe11.4 mm
Länge53.5 mm
Breite19 mm
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WA-CHFCHAD Flat Cable Clamp with Arrow-Head, Self-Adhesive
524258000
SPECPA66, 12.9 mm, 77.6 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MaterialPA66 
Höhe12.9 mm
Länge77.6 mm
Breite19.7 mm
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: