WE-PF SMT-Powerferrit
High Current Version for a Wide Frequency Range
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1280 | 12 | 12 | 8 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Funkentstör-Powerferrite in kompakter SMD-Bauform
- Magnetisch geschirmte Ausführung
- Hohe Strombelastbarkeit bis zu 10 A
- Nickel-Zink-Kernmaterialien für breitbandige Entstörung
Anwendung
- Motorentstörung
- Schaltnetzteilentstörung
- Filterschaltungen in der Leistungselektronik
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Zmax(Ω) | Testbedingung Zmax | IR(A) | RDC max.(Ω) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742792901 | SPEC2900 Ω, 90 MHz, 10 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Maximale Impedanz2900 Ω | Maximale Impedanz90 MHz | Nennstrom10 A | Gleichstromwiderstand0.009 Ω | Länge12 mm | Breite12 mm | Höhe8 mm | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742792902 | SPEC5000 Ω, 70 MHz, 8 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Maximale Impedanz5000 Ω | Maximale Impedanz70 MHz | Nennstrom8 A | Gleichstromwiderstand0.012 Ω | Länge12 mm | Breite12 mm | Höhe8 mm | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742792903 | SPEC6000 Ω, 37 MHz, 10 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Maximale Impedanz6000 Ω | Maximale Impedanz37 MHz | Nennstrom10 A | Gleichstromwiderstand0.009 Ω | Länge12 mm | Breite12 mm | Höhe8 mm | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742792904 | SPEC7000 Ω, 30 MHz, 7 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Maximale Impedanz7000 Ω | Maximale Impedanz30 MHz | Nennstrom7 A | Gleichstromwiderstand0.015 Ω | Länge12 mm | Breite12 mm | Höhe8 mm | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742792907 | SPEC7500 Ω, 20 MHz, 6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Maximale Impedanz7500 Ω | Maximale Impedanz20 MHz | Nennstrom6 A | Gleichstromwiderstand0.02 Ω | Länge12 mm | Breite12 mm | Höhe8 mm | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742792910 | SPEC8000 Ω, 20 MHz, 5.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Maximale Impedanz8000 Ω | Maximale Impedanz20 MHz | Nennstrom5.5 A | Gleichstromwiderstand0.025 Ω | Länge12 mm | Breite12 mm | Höhe8 mm | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742792906 | SPEC9000 Ω, 25 MHz, 6.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Maximale Impedanz9000 Ω | Maximale Impedanz25 MHz | Nennstrom6.5 A | Gleichstromwiderstand0.02 Ω | Länge12 mm | Breite12 mm | Höhe8 mm | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7427929112 | SPEC13000 Ω, 15 MHz, 5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Maximale Impedanz13000 Ω | Maximale Impedanz15 MHz | Nennstrom5 A | Gleichstromwiderstand0.025 Ω | Länge12 mm | Breite12 mm | Höhe8 mm | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7427929115 | SPEC15000 Ω, 15 MHz, 4.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Maximale Impedanz15000 Ω | Maximale Impedanz15 MHz | Nennstrom4.5 A | Gleichstromwiderstand0.03 Ω | Länge12 mm | Breite12 mm | Höhe8 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns

