Merkmale
- Große Auswahl an EMV-Komponenten für die SMT-Montage. Die Auswahl der Komponenten ist eine perfekte Kombination für Signal- und Leistungsintegrität (Gleichtaktdrosseln und Chip-Bead-Ferrite), Überspannungsschutz (Varistoren) und Abschirmmaterialien. Das perfekte Modul, um Störungen von Ihren Schnittstellen fernzuhalten.
- Modul in kompaktem Design
Breite:315 mm
Höhe: 435 mm
Tiefe: 220 mm - Alle technischen Informationen auf einem Blick
- Lebenslange kostenlose Wiederbefüllung
- Sofortige Verfügbarkeit der Bauteile vor Ort
Anwendung
- Flexibles und kompaktes Regalsystem für die umfangreiche Ausstattung von EMV- und Entwicklungslaboren mit elektronischen Bauteilen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|
3021007 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LT Leitende Textildichtung | ||
3030806 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LT Leitende Textildichtung | ||
36003200 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SHC Abschirmgehäuse | |
36003250 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SHC Abschirmgehäuse | |
36003300 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SHC Abschirmgehäuse | |
36103205 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SHC Abschirmgehäuse | |
36103255 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SHC Abschirmgehäuse | |
36103305 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SHC Abschirmgehäuse | |
38111027 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LT Leitende Textildichtung |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
3021007 | SPEC | |
3030806 | SPEC | |
36003200 | SPEC | – |
36003250 | SPEC | – |
36003300 | SPEC | – |
36103205 | SPEC | – |
36103255 | SPEC | – |
36103305 | SPEC | – |
38111027 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
---|
In diesem Rack enthaltene Sortimente:
Zubehör
Videos
Alpha-Rack – the flexible rack system with lifelong free refill