Nach Werten filtern
 Artikel  in  1 Produktserien  für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel  in  1 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  1 Produktserien
Alle zurücksetzen
1 Produktkategorien
Thetis-I & EV-Kits
Thetis-I & EV-Kits
Funkmodul 2.4 GHz mit Wirepas Mesh Protokoll
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich (MHz)
dLoS (m)
PTx, e.r.p. (dBm)
Rxsens, e.r.p. (dBm)
PTx, 50 Ω (dBm)
VDD min. (V)
VDD max. (V)
Rb max. (kbps)
ANTConn
L (mm)
B (mm)
H (mm)
Produktserie
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Muster
Thetis-I & EV-Kits
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Thetis-I 
Produktserie Thetis-I & EV-Kits
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Thetis-I & EV-Kits
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Mini EV-Board Thetis-I 
Produktserie Thetis-I & EV-Kits
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Thetis-I & EV-Kits
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Sensor Node Thetis-I 
Produktserie Thetis-I & EV-Kits
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Thetis-I & EV-Kits Thetis-I, 2402 - 2480, 400 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Thetis-I 
Frequenzbereich 2402 - 2480
Richtfunkstrecke 400 m
Ausgangsleistung e.r.p. 4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p. -90 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm 6 dBm
Betriebsspannung Min. 1.8 V
Betriebsspannung Max. 3.6 V
RF Bitrate max. 1000 kbps
Antennenanschlusstyp RF pad and internal antenna 
Produktserie Thetis-I & EV-Kits
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Thetis-I & EV-Kits Thetis-I USB Funk-Stick, 2402 - 2480, 315 m
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Thetis-I USB Funk-Stick 
Frequenzbereich 2402 - 2480
Richtfunkstrecke 315 m
RF Bitrate max. 1000 kbps
Antennenanschlusstyp Interne Antenne 
Länge 68 mm
Breite 24 mm
Höhe 12 mm
Produktserie Thetis-I & EV-Kits
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit

Austauschbarkeit 2.4 GHz

Wählen zwischen Bluetooth®, Wirepas oder proprietärem Funk

Berücksichtige zukünftige Trends und bewahre die Flexibilität!
Es scheint unmöglich, sich heute auf eine drahtlose Technologie für morgen festzulegen. Wie schön wäre es, seine Anwendung jederzeit ohne Änderungen am Layout um verschiedene Funkprotokolle erweitern zu können. Würth Elektronik bietet eine hohe Freiheit mit dem Funkmodul-Footprint. Es handelt sich um eine bewährte Hardwarebasis, die Sie bereits heute vor enormen Kosten für zukünftige Neugestaltungen bewahrt. Wählen Sie zwischen einem Bluetooth®, WirepasTM oder proprietären Funkmodul oder einer kombinierten Variante aus proprietärem und Bluetooth® Funk.

  • Footprint-kompatible Funkmodule
  • Flexible Nutzung beider Technologien möglich
  • Alternative Verwendung durch Austausch des Funkmoduls
  • Zukunftssichere Schaltung mit anpassungsfähiger Schnittstelle
  • Keine Änderung der Hardware auf der Host-Seite erforderlich

Proprietäre Anwendung mit Thyone-I

  • Für Anwendungen mit geschlossener Kommunikation
  • Kommunikation unsichtbar für Smart Devices
  • Verbindung mit einem Standardgerät nur mit einem bestimmten USB-Funkstick möglich
  • Verbundene Sensoren bauen ein sicheres Netzwerk auf

Anwendungsfall

  • Sicheres Netzwerk aufbauen
  • Einfache Verbindung zwischen den Knoten
  • Erweiterung von Schnittstellen durch Anschließen eines USB-Funksticks
  • Ein Gateway, das sicher mit dem Netzwerk verbunden ist, stellt das kombinierte Ergebnis über Bluetooth, Wi-Fi, Mobilfunk, MQTT oder auf jeder Plattform dem Benutzer zur Verfügung

Bluetooth® Anwendung mit Proteus-III

  • Direkte Verbindung zu Smart Devices
  • Parametrierung eines Sensors
  • Auslesen von Ergebnissen aus einem Messgerät

Anwendungsfall

  • Manuelle Verbindung zu jedem Sensor über ein Smart Device herstellen
  • Einfach und an Verbraucher orientiert