Thetis-I & EV-Kits
Thetis-I & EV-Kits
Funkmodul 2.4 GHz mit Wirepas Mesh Protokoll
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
PTx, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
ANTConn
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Produktserie
USB Funk-Stick
Funkmodul
MusterVerfügbarkeit & Muster
Thetis-I & EV-Kits
SPECThetis-I, 2402 - 2480, 400 m

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionThetis-I 
Frequenzbereich 2402 - 2480
Line of Sight Range400 m
Ausgangsleistung e.r.p.4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-90 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm6 dBm
Betriebsspannung Min.1.8 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.1000 kbps
AntennenanschlusstypRF pad and internal antenna 
–
–
–
ProduktserieThetis-I & EV-Kits
USB Funk-Stick
Funkmodul –
–Verfügbarkeit prüfen
Thetis-I & EV-Kits
SPECThetis-I USB Funk-Stick, 2402 - 2480, 315 m

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionThetis-I USB Funk-Stick 
Frequenzbereich 2402 - 2480
Line of Sight Range315 m
–
–
–
–
–
RF Bitrate max.1000 kbps
AntennenanschlusstypInterne Antenne 
Länge68 mm
Breite24 mm
Höhe12 mm
ProduktserieThetis-I & EV-Kits
USB Funk-Stick –
Funkmodul
–Verfügbarkeit prüfen