ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC4TypWR-MPC4 Single Row - Cable

WR-MPC4 Single Row - Cable

WR-MPC4 Single Row - Cable

Merkmale

  • Rated Current: 8-9 A
  • Working Voltage: 600 V
  • Operating Temperature: -40 °C up to +105 °C
  • Durability: 25 Mating cycles
  • Pitch: 4.2 mm

Anwendung

  • Industrial
  • Home Appliances
  • Telecommunication

Artikeldaten

Alle
Plug Housing
Receptacle Housing
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
GenderOptionTypReihenPCB/Kabel/PanelVerpackungDesign Kit Muster
649002013322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel Beutel649001
64900211822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Männlich with Panel Mounting Ears Plug Housing Single Cable/Panel Beutel649001
649003013322SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel Beutel612690
649001
64900311822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Männlich with Panel Mounting Ears Plug Housing Single Cable/Panel Beutel612690
649001
649004013322SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel Beutel649001
64900411822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Männlich with Panel Mounting Ears Plug Housing Single Cable/Panel Beutel649001
649005013322SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel Beutel649001
64900511822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Männlich with Panel Mounting Ears Plug Housing Single Cable/Panel Beutel649001
Artikel Nr. Daten­blatt
649002013322SPEC
64900211822SPEC
649003013322SPEC
64900311822SPEC
649004013322SPEC
64900411822SPEC
649005013322SPEC
64900511822SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
GenderOptionTypReihenPCB/Kabel/PanelVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: