WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits

3.3 V oder 5 V | I²C & Analog | 15-bits ADC

WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits

Merkmale

  • MEMS-basiertes piezoresistives Messprinzip
  • Sehr hohe Genauigkeit (bis zu ±0.25 % FSS Abweichung)
  • Unterschiedliche Kennlinien von ±1 mbar bis +15 bar
  • Vollständig kalibrierte 15 Bit digitale & 11 Bit analoge Ausgabe
  • Integrierter Temperatursensor
  • Analoge & digitale I²C-Schnittstelle
  • Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C
  • Sensor Software Development Kit
  • STM32 Bibliotheken via GitHub
  • Individualisierung
  • Betriebsspannung mit 3.3 V möglich
  • Eine zusätzliche Individualisierung ist ebenfalls möglich. Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Support für weitere Details.

Anwendung

  • Heizung, Lüftung & Klimatechnik
  • Filterzustandsüberwachung
  • Erkennung von Gasleckagen
  • Inhalatoren
  • Abzugshauben

Keep it simple! Sense with MEMS.

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher.

Video und mehr

Artikeldaten

Alle
Operating supply voltage 3.3 V
Operating supply voltage 5 V
EV-Kits
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  3 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
ACCP_TOT
PRANGE min (kPa)
PRANGE max (kPa)
Muster
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513130810001
Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen, ±2.5 %FSS, -0.1 kPa
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen 
Gesamtgenauigkeit [typ.] ±2.5 %FSS 
Messbereich [min.] -0.1 kPa
Messbereich [max.] 0.1 kPa
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513130810101
Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen, ±0.75 %FSS, -1 kPa
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen 
Gesamtgenauigkeit [typ.] ±0.75 %FSS 
Messbereich [min.] -1 kPa
Messbereich [max.] 1 kPa
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513130810102
Differenzdrucksensor mit horizontalen Düsen, ±0.75 %FSS, -1 kPa
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Differenzdrucksensor mit horizontalen Düsen 
Gesamtgenauigkeit [typ.] ±0.75 %FSS 
Messbereich [min.] -1 kPa
Messbereich [max.] 1 kPa
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513130810201
Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen, ±0.75 %FSS, -10 kPa
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen 
Gesamtgenauigkeit [typ.] ±0.75 %FSS 
Messbereich [min.] -10 kPa
Messbereich [max.] 10 kPa
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513130810301
Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen, ±0.25 %FSS, 0 kPa
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen 
Gesamtgenauigkeit [typ.] ±0.25 %FSS 
Messbereich [min.] 0 kPa
Messbereich [max.] 100 kPa
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513130810401
Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen, ±0.25 %FSS, -100 kPa
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen 
Gesamtgenauigkeit [typ.] ±0.25 %FSS 
Messbereich [min.] -100 kPa
Messbereich [max.] 1000 kPa
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513130810402
Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen, ±0.25 %FSS, -100 kPa
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen 
Gesamtgenauigkeit [typ.] ±0.25 %FSS 
Messbereich [min.] -100 kPa
Messbereich [max.] 1000 kPa
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513130815401
Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen, ±0.25 %FSS, 0 kPa
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen 
Gesamtgenauigkeit [typ.] ±0.25 %FSS 
Messbereich [min.] 0 kPa
Messbereich [max.] 1500 kPa
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513254510091
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Board für Druckmessbereich: -0,1 bis 0,1 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen 
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513254510191
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Board für Druckmessbereich: -1 bis 1 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen 
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513254510192
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Board für Druckmessbereich: -1 bis 1 kPa, 3.3 V VDD, horizontale Düsen 
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513254510291
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Board für Druckmessbereich: -10 bis 10 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen 
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513254510391
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Board für Druckmessbereich: 0 bis 100 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen 
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513254510491
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Board für Druckmessbereich: -100 bis 1000 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen 
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513254510492
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Board für Druckmessbereich: -100 bis 1000 kPa, 3.3 V VDD, vertikale Düsen 
WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
2513254515491
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Board für Druckmessbereich: 0 bis 1500 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen 

WSEN-PDUS Individualisierung

Standard- oder individuelle Lösung?

Die Standardlösung deckt bereits einen umfangreichen Druckbereich ab, jedoch könnte dies für einige spezifische Anwendungen nicht ausreichend sein. Zum Beispiel erfordert eine Anwendung einen Druckbereich von 0 bis 4 bar, wobei das System mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V arbeitet. Innerhalb unserer Standardlösungen würde der Druckbereich von -1 bis 10 bar den Druckanforderungen entsprechen, kann jedoch nicht mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V arbeiten. Mit unserem Individualisierungs-Service sind wir in der Lage, einen Sensor mit Betriebsdruck von 0 bis 4 bar und Versorgungsspannung von 3,3 V bereitzustellen. Neben dem Druckbereich und der Versorgungsspannung können auch viele andere Parameter wie Kommunikationsschnittstelle, ADC-Auflösung usw. individualisiert werden. Verpackungsvarianten mit Schlauchanschlüssen stehen ebenfalls für Anwendungen zur Verfügung, bei denen die pneumatischen Schläuche direkt am Sensor befestigt werden müssen.

Software Downloads

Sensor SDK

Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.

MEMS based sensors from Würth Elektronik

Keep it simple! Sense with MEMS.

MEMS Sensor Portfolio & Kundenservice

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher. Nutzen Sie die Vorteile unseres Software Development Kits und der ab Werk erhältlichen Evaluierungsboards. Ausführliche Dokumentationen sowie der direkte Support durch geschulte Ingenieure lassen keine Fragen offen.

Mit exzellenter Messgenauigkeit und Langzeitstabilität liefern die Sensoren hochpräzise und akkurate Ausgangswerte mit intelligenten On-Chip-Interrupt-Funktionen.

Kombinieren Sie Sensoren und Funk - starten Sie Ihre IoT-Anwendung noch heute!

Videos

#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung

Videos

Webinar: Let us Take the Pressure Off You- Differenzdrucksensoren für industrielle Anwendungen

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System

Videos

MEMS based sensors from Würth Elektronik