ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieDrucktasterProduktunterfamilieTHT Push Button Switch WS-PBTUProduktserieWS-PBTU THT Push Button Switch Right Angled 18.5 x 5.9 mm

WS-PBTU THT Push Button Switch Right Angled 18.5 x 5.9 mm

WS-PBTU THT Push Button Switch Right Angled 18.5 x 5.9 mm
Material Properties
AbdeckungsmaterialPA66
Abdeckung BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialPOM
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 HB
FedermaterialKohlenstoffstahl
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungSilber
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
PRated0.4 V*A
ursprünglicher Kontaktwiderstand50 mΩ
RISO500 MΩ
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft250 g
Elektrische Lebensdauer30000 Cycles
Total travel1.1 mm
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusSchaltbildSchaltfunktionBetätigungsfunktion Muster
465031772507SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SPDT ON-(ON) auto-return
Artikel Nr. Daten­blatt
465031772507SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusSchaltbildSchaltfunktionBetätigungsfunktion Muster

Mehr erfahren