WR-TBL Series 3163 - Plug with Rising Cage Clamp 3.81mm pitch - Modular Horizontal cable entry - Cable NEU
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +115 °C |
Raster | 3.81 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
Cage Material | Messing |
Cage Plating | Glanzzink |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 10 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 5 up to 6 (mm) |
Schraube | M2 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 28 to 16 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.2 to 1 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 28 to 16 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.2 to 1 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691316310002 | SPEC | – | 2 | Plug with Rising Cage Clamp | Kabel | Ja | Horizontal Cable Entry | 28 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | |
691316310003 | SPEC | – | 3 | Plug with Rising Cage Clamp | Kabel | Ja | Horizontal Cable Entry | 28 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|