General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +115 °C |
Raster | 3.81 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA46 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Pin Material | Messing |
Pinbeschichtung | Zinn über Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 10 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |