WR-WSP SKEDD Crimpkontakt

WR-WSP SKEDD Crimpkontakt
WR-WSP SKEDD Crimpkontakt
Kind Properties
Leiterplattendicke1.6 mm
Wire Section (Metric)0.75 to 1.5 (mm²)
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +105 °C
Steckzyklus10 Cycles
Material Properties
KontaktmaterialKupferlegierung
Electrical Properties
IR16 A
Certification
RoHS ApprovalKonformität[2011/65/EU&2015/863]
REACh ApprovalKonform oder deklariert[(EC)1907/2006]
VDE Approval40056203
cULus ApprovalE323964

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
VPE
IR(A)
Wire Section (Metric)
Wire Section (AWG)
Isolationsbereich (metrisch)
Isolationsbereich (AWG)
Verpackung
Hand-Crimpzangen
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
49101504
SPEC20, 16 A, 0.75 to 1.5 (mm²)
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verpackungseinheit20 
Nennstrom16 A
Wire Section (Metric)0.75 to 1.5 (mm²) 
Wire Section (AWG)18 to 16 (AWG) 
Isolationsbereich (metrisch)2.0 to 2.5 (mm) 
Isolationsbereich (AWG)0.080 to 0.100 (Inch) 
VerpackungBeutel 
Hand-Crimpzangen
–Verfügbarkeit prüfen
49101503
SPEC500, 16 A, 0.75 to 1.5 (mm²)
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verpackungseinheit500 
Nennstrom16 A
Wire Section (Metric)0.75 to 1.5 (mm²) 
Wire Section (AWG)18 to 16 (AWG) 
Isolationsbereich (metrisch)2.0 to 2.5 (mm) 
Isolationsbereich (AWG)0.080 to 0.100 (Inch) 
VerpackungRolle 
Hand-Crimpzangen
–Verfügbarkeit prüfen
49101502
SPEC10000, 16 A, 0.75 to 1.5 (mm²)
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verpackungseinheit10000 
Nennstrom16 A
Wire Section (Metric)0.75 to 1.5 (mm²) 
Wire Section (AWG)18 to 16 (AWG) 
Isolationsbereich (metrisch)2.0 to 2.5 (mm) 
Isolationsbereich (AWG)0.080 to 0.100 (Inch) 
VerpackungRolle 
Hand-Crimpzangen
–Verfügbarkeit prüfen

The new REDFIT WR-WSP connector

PLUG THE POWER. SOLDERLESS.

The new REDFIT WR-WSP connector

PLUG THE POWER. SOLDERLESS.

New solderless direct connector WR-WSP for power applications. It has integrated reverse polarity protection for the right mating and active locking with acoustic and haptic feedback.

This direct-plug connector is designed, developed and made in Germany. The mechanical stability is tested at accelerations of 10 g with current capability up to 16 Amps. Step motor or power supply for PCBs are two of possible applications.

WSP-Redfit-Content-Modul

All features at a glance

WHY SOLDERLESS?

WHY SOLDERLESS?

The entire process of soldering is associated with handling costs for each individual part on the PCB. Additionally, at some applications, the power connector is the only product in THT technology, so an additional hand-soldering or individual wave soldering makes the whole process more complex and thus more cost-intensive.

In addition, a classic connector solution requires two components - one on the cable and one on the PCB. By using SKEDD technology, components are reduced and additional processes are eliminated, resulting in time and cost savings in production.

WHY SOLDERLESS_BIld

Explanation of the system components

Explanation of the System Components_Bild1

Crimp contacts with different cross sections available

Explanation of the System Components_Bild2

Slider fixation of the connector on the PCB with acoustic and haptic feedback

Explanation of the System Components_Bild3

Housing with integrated reverse polarity protection

Mating Process

Mating-Process-Step1

Due to the design of the plastic body, the crimp contacts fit smoothly in. Take care, that the contact locks with an audible „click“ in place.

Mating-Process-Step2

Now insert the connector into the PCB layout. There is no big force needed due to the flexible SKEDD contact design and the expanding rivet design of the housing.

Mating-Process-Step3

Final step ist to click the connector in the PCB. Therfore just move the slider down until the audible „click“. Now the maximum holding force is ensured.

Unmating Process

Unmating Process Step 1

To remove the connector from the PCB just move the slider up. The locking mechanism releases.

Unmating Process Step 2

Now the pullout force is very low due to the flexible SKEDD contact design and the expanding rivet design of the housing.