ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypN-Type CombinationsTypWR-CXASY N Type to SMA Series

WR-CXASY N Type to SMA Series

WR-CXASY N Type to SMA Series
Bauform Maße
N Type Straight Plug | SMA Straight Plug
N Type Straight Plug | SMA Straight Jack

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50 Ohm
  • Insulation Resistance: 5000 MOhm (min.)
  • Withstanding Voltage: 1000 Vrms (min.)

Anwendung

  • Network and Communications
  • RF Test and Measurement Equipment
  • Industrial Application
  • Electronic Consumer and Device

Nicht das passende Kabel gefunden? Direkt konfigurieren und anfragen

Artikeldaten

Alle
N Type Straight Plug | SMA Straight Plug
N Type Straight Plug | SMA Straight Jack
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusKabelKabeltypNominale Kabellänge
(mm)
fNominal Außenkabeldurchmesser
(mm)
Min. Bend Radius
(mm)
Betriebstemperatur Muster
65507012430501SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Low Loss 195 Flexible 304.8 DC~6 GHz 4.95 30 -40 °C up to +85 °C
65506812430501SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Low Loss 195 Flexible 304.8 DC~6 GHz 4.95 12.7 -40 °C up to +85 °C
65507011630501SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-316/U Flexible 304.8 DC~6 GHz 2.49 12.7 -55 °C up to +165 °C
65507010330501SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-174/U Flexible 304.8 DC~1 GHz 2.7 30 -55 °C up to +165 °C
65506811630501SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-316/U Flexible 304.8 DC~6 GHz 2.49 12.7 -55 °C up to +165 °C
65506810330501SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-174/U Flexible 304.8 DC~1 GHz 2.7 30 -20 °C up to +80 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
65507012430501SPEC
65506812430501SPEC
65507011630501SPEC
65507010330501SPEC
65506811630501SPEC
65506810330501SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusKabelKabeltypNominale Kabellänge
(mm)
fNominal Außenkabeldurchmesser
(mm)
Min. Bend Radius
(mm)
Betriebstemperatur Muster