WR-CIRCM12 Shieldingless Panel - Female

WR-CIRCM12 Shieldingless Panel - Female
WR-CIRCM12 Shieldingless Panel - Female

Merkmale

  • Flexible solution
  • Can adapt to customer own shell design
  • UL pending

Anwendung

  • Automation industry & control systems
  • Sensor’s connectivity
  • Building automation
  • Renewable energies

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Polarität
Gender
Codierung
IR(A)
Arbeitsspannung(V)
Spannungsfestigkeit(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WR-CIRCM12 Shieldingless Panel - Female
643220110004
SPEC4, Weiblich, A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität4 
GenderWeiblich 
CodierungA 
Nennstrom4 A
Arbeitsspannung250 V
Spannungsfestigkeit1400 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
WR-CIRCM12 Shieldingless Panel - Female
643220110005
SPEC5, Weiblich, A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität5 
GenderWeiblich 
CodierungA 
Nennstrom4 A
Arbeitsspannung60 V
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen

M12 Rundsteckverbinder

Be Connected. No Matter the Conditions.

M12 Rundsteckverbinder

Be Connected. No Matter the Conditions.

Entdecken Sie hochwertige Rundsteckverbinder, die für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurden. Mit ihrem Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern gewährleisten unsere Steckverbinder zuverlässige Verbindungen für Anwendungen wie Fieldbus, Aktoren/Sensoren und Robotik.

Dank ihrer Leiterplatte (PCB), Kabel- und Lötvarianten sowie zusätzlicher Serviceoptionen ermöglichen Ihnen unsere vielseitigen M12-Steckverbinder, Ihre Verbindungen genau nach Ihren Anforderungen anzupassen und eine nahtlose Integration sowie optimale Leistung zu gewährleisten. Sind Sie bereit für das Design-In? Nutzen Sie persönlichen technischen Support und kostenlose Muster ab Lager.

alttext yt_img_for_code_a3Cu7Y50d6U.jpg 1709210921

Rundsteckverbinder Portfolio

Entdecken Sie unser M12 Rundsteckverbinder Portfolio

Panel Connectors
Panel Connector

Das Portfolio der konfektionierten M12 A-kodierten Rundsteckverbinder umfasst:

  • THT-gelötete Stift- und Buchsenversionen für Leiterplatten in horizontaler und vertikaler Ausführung
  • Panel Mount Cable Lösungen mit Lötkelchen oder vorverdrahtete Lösungen
  • Alle Teile sind als Metall- und Kunststoffausführungen mit
  • Schalttafelausschnitten: PG9, M12 und M16 und
  • Polaritäten: 4, 5 und 8
  • IP68 Schutzart
Cable Assembly
Cable Assembly

M12 A-kodierte Kabelkonfektionen sind als einseitige Lösung erhältlich:

  • gerade und gewinkelt
  • Stecker und Buchse
  • Überwurfmuttern aus Metall und Kunststoff
  • Metallkupplung mit Abschirmung
  • Polaritäten: 4, 5 und 8
  • IP67 Schutzart
  • 2000 mm Kabellänge

Kundenspezifische Kabellösungen auf Anfrage erhältlich

Field Attachable Solder
Field Attachable Solder

Vor Ort anbringbare Löteimerlösungen für höchste Flexibilität in Ihrer Anwendung.

  • Feldkonfektionierbar
  • Flexibel einsetzbar für Ihren Anwendungsfall
  • Stecker & Buchse
  • Überwurfmuttern aus Metall und Kunststoff
  • Polzahlen: 4, 5 und 8
  • IP68 Schutzart

Applikationen

M12A Ethernet Applikation
M12 A-kodiert im Ethernet-over-Twisted-Pair Physical Layer

Ethernet over Twisted Pair (EOTP) ist eine der wichtigsten physikalischen Schichten für Ethernet und eine beträchtliche Anzahl von Industrieprotokollen arbeitet mit den Standards für Ethernet-Datenverbindungen und physikalische Schichten. M12 ist jedoch nicht der ursprüngliche Steckverbinder, auf dem die EOTP-Schnittstelle entwickelt wurde, sondern kann in verschiedenen Anpassungen verwendet werden, wie z. B.:

  • 10BASE-T
  • 100BASE-T
  • Höhere BASE-T
M12 A I/O Link Applikation
M12 A-Codiert im IO-Link Physical Layer

IO-Link ist ein standardisiertes digitales Datenübertragungs- und Stromversorgungsprotokoll zwischen einem programmierbaren Hub und Sensoren oder Aktoren in der Peripherie.M12 A-kodierte Steckverbinder können verwendet werden für:

  • Klasse A mit einem 3-Draht-Kabel
  • Klasse B mit einem 5-Draht-Kabel
M12 A USB 2.0 Applikation
M12 A-kodiert im USB 2.0 Physical Layer

Der Universal Serial Bus ist eine der am häufigsten verwendeten Verbindungsebenen auf dem Markt. USB in seiner 2.0-Version kann als Stromversorgung und Hochgeschwindigkeits-Datenbus verwendet werden. M12 A-kodierte Rundsteckverbinder können verwendet werden, um ein USB 2.0-Kabel mechanisch stabiler zu machen.

M12 A Industrielle BUS Systeme

M12-Rundsteckverbinder sind die idealen Teile für alle verschiedenen Arten von industriellen BUS-Systemen:

  • CANbus
  • RS-485
  • PROFIBUS
  • RS-422
  • RS-423
  • RS-232

Service & Support

Sie benötigen M12 A-kodierte Kabelsteckverbinder mit einer bestimmten Kabellänge? Hier ist unser Service für kundenspezifische Kabellösungen.

Custom Cable
Kundenspezifische Kabellänge Single Ended

Unser Standardprodukt mit einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kabellänge

Custom Cable Length Single Ended
Kundenspezifische Kabellänge Doppelendig

Standard-Steckverbinder an beiden Enden mit Kabellänge nach Ihren Wünschen

Colored Nut
Farbige Überwurfmutter

Für die optische Kodierung zur Erleichterung des Zusammenbaus

Wire Length Panel Connector
Kabellänge am Steckverbinder

Standard-Steckverbinder mit Kabellängen nach Ihren Anforderungen