ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeREDCUBE PRESS FIT Terminals ProduktserieWE-PFIFUA REDCUBE PRESS-FIT Internal Thread Full Plain

WE-PFIFUA REDCUBE PRESS-FIT Internal Thread Full Plain

WE-PFIFUA REDCUBE PRESS-FIT Internal Thread Full Plain

Anwendung

  • Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich bis 250 A
  • Montage vom Kupferschienen direkt auf der Leiterplatte
  • Montage von Streifensicherungen
  • Montage von IGBT-Modulen
  • Geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusW
(mm)
H
(mm)
IR
(A)
TiTl
(mm)
Pins Muster
786202073SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 9 130 M3 3.5 9
786202094SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 10 180 M4 4 16
786202095SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 10 180 M5 4 16
786202106SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 13.5 180 M6 6 16
786202148SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14 16.5 250 M8 8 16
Artikel Nr. Daten­blatt
786202073SPEC
786202094SPEC
786202095SPEC
786202106SPEC
786202148SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusW
(mm)
H
(mm)
IR
(A)
TiTl
(mm)
Pins Muster