Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 1 | 0.3 | 0.55 | SMT | ||
1002 | 2.4 | 0.6 | 1.39 | SMT | ||
1104 | 3 | 2 | 1 | SMT | ||
1106 | 3 | 1.6 | 2.34 | SMT | ||
1206 | 3.2 | 1.6 | 2.55 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Strombedarf
- Schnelle Schaltzeiten
- Infrarot Emitter
- Standardgröße 1104
- Kompakte Bauform
Anwendung
- Infrarotsensor
- Distanzmessung
- Fernbedienung
- IR Lichtschranke
Artikeldaten
Alle
0402
1002
1104
1106
1206
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
15411485AA370 | SPEC | ||
15411494AA570 | SPEC | ||
15410285AA170 | SPEC | ||
15410294AA570 | SPEC | ||
15411094A6070 | SPEC | ||
15411085A4570 | SPEC | ||
15404085BA470 | SPEC | ||
15404094BA470 | SPEC | ||
15412085A2070 | SPEC | ||
15412094A2070 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Chiptechnologie | λCentroid max. | Ie min. (mW/sr) | Ie typ. (mW/sr) | VF typ. (V) | VF max. (V) | 2θ50% typ. (°) | Farbe | λPeak typ. (nm) | H (mm) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos