WL-OCPT SSOP-4

WL-OCPT SSOP-4
WL-OCPT SSOP-4
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
Serie 214 (AC)
7 2.7 2 SMT
Serie 217 (DC)
7 2.7 2 SMT

Merkmale

  • Hohe Isolationsspannung
  • Gute Stabilisierung der inneren Isolation
  • Stabiler CTR im gesamten Betriebstemperaturbereich
  • Verschiedene CTR-Binnings verfügbar
  • Hohe Kollektor-Emitter-Spannung
  • Schnelle Schaltzeiten

Referenzdesigns

  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Stromversorgung und Ladegeräte
  • Computer & Mikroprozessoren
  • Büro Equipment
  • Instrumentelle Anwendungen, Maschinen
  • Amperemeter, Smart Meter

Artikeldaten

Alle
Serie 214 (AC)
Serie 217 (DC)
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Package
Input
VCE max.(V)
IF max.(mA)
Testbedingung CTR
CTR min.(%)
CTR max.(%)
VISO(V (RMS))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
140217147000
SPECSSOP4, DC, 80 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageSSOP4 
InputDC 
Kollektor Emitter Spannung80 V
Durchlassstrom60 mA
IF = 5 mA
VCE = 5 V
Current Transfer Ratio [min.]50 %
Current Transfer Ratio [max.]600 %
Isolationsspannung3750 V (RMS)
Betriebstemperatur -55 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
140217147100
SPECSSOP4, DC, 80 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageSSOP4 
InputDC 
Kollektor Emitter Spannung80 V
Durchlassstrom60 mA
IF = 5 mA
VCE = 5 V
Current Transfer Ratio [min.]80 %
Current Transfer Ratio [max.]160 %
Isolationsspannung3750 V (RMS)
Betriebstemperatur -55 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
140217147200
SPECSSOP4, DC, 80 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageSSOP4 
InputDC 
Kollektor Emitter Spannung80 V
Durchlassstrom60 mA
IF = 5 mA
VCE = 5 V
Current Transfer Ratio [min.]130 %
Current Transfer Ratio [max.]260 %
Isolationsspannung3750 V (RMS)
Betriebstemperatur -55 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
140217147300
SPECSSOP4, DC, 80 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageSSOP4 
InputDC 
Kollektor Emitter Spannung80 V
Durchlassstrom60 mA
IF = 5 mA
VCE = 5 V
Current Transfer Ratio [min.]200 %
Current Transfer Ratio [max.]400 %
Isolationsspannung3750 V (RMS)
Betriebstemperatur -55 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
140217147400
SPECSSOP4, DC, 80 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageSSOP4 
InputDC 
Kollektor Emitter Spannung80 V
Durchlassstrom60 mA
IF = 5 mA
VCE = 5 V
Current Transfer Ratio [min.]300 %
Current Transfer Ratio [max.]600 %
Isolationsspannung3750 V (RMS)
Betriebstemperatur -55 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
140214247000
SPECSSOP4, AC, 80 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageSSOP4 
InputAC 
Kollektor Emitter Spannung80 V
Durchlassstrom60 mA
IF = 1 mA
VCE = 5 V
Current Transfer Ratio [min.]20 %
Current Transfer Ratio [max.]400 %
Isolationsspannung3750 V (RMS)
Betriebstemperatur -55 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
140214247100
SPECSSOP4, AC, 80 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageSSOP4 
InputAC 
Kollektor Emitter Spannung80 V
Durchlassstrom60 mA
IF = 1 mA
VCE = 5 V
Current Transfer Ratio [min.]50 %
Current Transfer Ratio [max.]150 %
Isolationsspannung3750 V (RMS)
Betriebstemperatur -55 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
140214247200
SPECSSOP4, AC, 80 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageSSOP4 
InputAC 
Kollektor Emitter Spannung80 V
Durchlassstrom60 mA
IF = 1 mA
VCE = 5 V
Current Transfer Ratio [min.]80 %
Current Transfer Ratio [max.]400 %
Isolationsspannung3750 V (RMS)
Betriebstemperatur -55 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

Würth Elektronik Webinar: Würth Elektronik reveals the questions about optocouplers

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: WE reveals the questions about optocoupler phototransistor types

Videos

Feedback loop compensation of current-mode Flyback converter